PMP15011
1S リチウムイオン・バッテリ駆動最終製品向けカスケード・デュアル・チャージャのリファレンス・デザイン
PMP15011
概要
Smartphones and other handheld equipment with 3AHr+ 1S Li-Ion batteries require 3-A+ charger current for fast charging. Parallel chargers allow for high charge currents, resulting in shorter charge times, while distributing the heat losses across the end equipment PCB, thereby preventing hotspots. In cascade configuration, with PMID pin of master charger connected to VBUS of slave charger, input current limit management is handled through the master charger, thereby simplifying software development.
特長
- Master charger: provide system power, charging current, supplement mode, temperature profile and 2.4A USB on-the-go boost current in 4mm x 4mm QFN package
- Slave charger: only provide extra fast charge current, up to 3A in 2.8mm x 2.5mm WCSP package
- Innovative input source detection and current optimizer (ICO) with input dynamic power management (DPM)
- Integrated 7-bit ADC for battery and adaptor monitoring
出力電圧オプション | PMP15011.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 4.5 |
Vin (Max) (V) | 14 |
Vout (Nom) (V) | 4.2 |
Iout (Max) (A) | 5 |
Output Power (W) | 21 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDROS5.PDF (68 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 試験報告書 | Cascade Dual Charger Reference Design for 1S Li-Ion Battery-Powered Equipment | 2016年 11月 3日 |