PMP20178
通信機器向け 57W 出力同期整流降圧コンバータのリファレンス・デザイン
PMP20178
概要
PMP20178 is a voltage-mode synchronous buck converter reference design rated for 5.2V output at 11A from an input voltage of 15V to 60V. This design uses the LM5145 synchronous buck controller at a switching frequency of 200 kHz. Features include power good, synchronization and trim functions.
特長
- 57W continuous output power
- Voltage-mode control with line feedforward
- MOSFET current sensing
- Power good flag
- Synchronizable to external clock
出力電圧オプション | PMP20178.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 15 |
Vin (Max) (V) | 60 |
Vout (Nom) (V) | 5.2 |
Iout (Max) (A) | 11 |
Output Power (W) | 57.2 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRU72.PDF (98 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1