PMP20183
9V ~ 15V 入力電圧昇圧コンバータ(200V@10mA)のリファレンス・デザイン
PMP20183
概要
This boost converter implements a voltage tripler which allows a high input-to-output boost ratio. This design is low cost and requires an area of less than 25mm x 25mm.
特長
- Excellent efficiency (>82% with 10mA load at 12Vin)
- Implements 100V components with low stress
- Low output ripple voltage (<0.4%)
- Small 25mm x 25mm area
出力電圧オプション | PMP20183.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 9 |
Vin (Max) (V) | 15 |
Vout (Nom) (V) | 200 |
Iout (Max) (A) | .01 |
Output Power (W) | 2 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Boost- Non Sync |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDROG4.PDF (39 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1