PMP20199
85 ~ 265VAC 入力、54V / 30W PoE(パワー・オーバー・イーサネット) PSE(給電側デバイス)のリファレンス・デザイン
PMP20199
概要
This reference design provides a universal AC input, 30W PSE solution for Power Over Ethernet. The UCC28700 uses primary side regulation to create an isolated 54V rail at low cost. The TPS23861 injects the 54V rail onto the ethernet cable.
特長
- Single port PSE solution for power over ethernet
- Over 90% efficiency at full load, low standby power
- Primary side regulation reduces cost
- 1oz, 2-layer board measuring 90mm x 50mm size
出力電圧オプション | PMP20199.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 90 |
Vin (Max) (V) | 265 |
Vout (Nom) (V) | 54 |
Iout (Max) (A) | .56 |
Output Power (W) | 30.24 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | AC |
Topology | Flyback- Quasi Resonant |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRT84.PDF (38 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1