PMP20440

車載オーディオ向け 2 相同期整流降圧コンバータのリファレンス・デザイン

概要

PMP20440 is a dual phase synchronous buck converter reference design for 12V output at 11A from an input voltage of 6V to 17V. At an input voltage of 12V or less the output will follow with a small voltage drop. This design uses the LM5140-Q1 dual phase synchronous buck controller at a free-running switching frequency of 440 kHz. Features include external frequency synchronization, enable and power good.

特長
  • 132W continuous output power
  • 97% typical efficiency
  • Very low dropout
  • Power good flag
  • Synchronizable to external clock
出力電圧オプション PMP20440.1
Vin (Min) (V) 6
Vin (Max) (V) 17
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 11
Output Power (W) 132
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Multiphase
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUDZ2.PDF (3099 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRU96.PDF (213 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRU97.PDF (33 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRU98.PDF (187 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRUA0.ZIP (658 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCE67.ZIP (492 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRU99.PDF (1022 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

LM5140-Q1ワイド入力電圧デュアル 2.2MHz 低静止電流(Iq)同期整流降圧コントローラ

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

LMC7101Q-Q1車載グレード、シングル、15.5V、1.1MHz オペアンプ

データシート: PDF

開発を始める

ソフトウェア

計算ツール

LM5140ADESIGN-CALC LM5140 Dual Synchronous Buck Controller Design Tool - Quick Start Calculator

Welcome to the LM5140-1 quickstart design tool. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC synchronous buck converter based on the LM5140-Q1 current-mode controller. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet (...)

サポートされている製品とハードウェア

サポートされている製品とハードウェア

製品
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
LM5140-Q1 ワイド入力電圧デュアル 2.2MHz 低静止電流(Iq)同期整流降圧コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
LM5140RWGEVM LM5140RWGEVM 2 回路、同期整流降圧コンバータの EVM LM5140RWGEVMHD LM5140QRWGRQ1 デュアル同期整流降圧コンバータの高密度評価モジュール(EVM)
Software
計算ツール
LM5140ADESIGN-CALC LM5140-Q1 向けクイック・スタート・カリキュレータ

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP20440 Test Results 2017年 12月 7日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ