PMP20495

90VAC ~ 150VAC 入力、12V/1.34A 出力バイアス電源のリファレンス・デザイン

概要

The PMP20495 is a compact and high voltage buck converter design with 90VAC to 150VAC input and 12V/1.34W output. This non-isolated Buck design incorporates the UCC28710 primary side regulation controller to provide a well regulated a 12V/1.34A output. The PMP20495 design is built on PMP20122 board complete standard components (including magnetics).

特長
  • 90VAC to 150VAC, 50/60Hz input to 12V/1.34A output
  • Utilize all standard components (including magnetics)
  • 1.6" x 2.96" board dimension designed for possible power upgrade
  • Test report available
出力電圧オプション PMP20495.1
Vin (Min) (V) 90
Vin (Max) (V) 150
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 1.34
Output Power (W) 16.08
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type AC
Topology Buck- Non Sync
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUCW7.PDF (2143 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRPS6.PDF (78 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRPS7.PDF (42 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRPS8.PDF (48 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRPT0.ZIP (390 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCD60.ZIP (1444 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRPS9.PDF (399 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC28710PSR (1 次側レギュレーション)、バレー・スイッチング機能、プログラマブル・ケーブル補償機能搭載、定電圧、定電流 PWM

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP20495 Test Results 2017年 2月 8日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ