PMP20497
110W 産業用 POE 絶縁型フライバックのリファレンス・デザイン
PMP20497
概要
PMP20497 is an isolated flyback converter utilizing the LM5022 for industrial applications. This design accepts input voltage of 12V. The test report here is 12Vin/~54V out @ 2A of load current. Switching frequency is set to 100kHz. A custom Pulse transformer is used in this test report for all the scope capture.
特長
- 12Vin, 54Vout @ 2A out – IC capable of 6V to 60Vin
- 110W isolated output
- Peak efficiency 92%
- High power density: 110W/6 square inches
- Cycle-by-cycle current limit
出力電圧オプション | PMP20497.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 12 |
Vin (Max) (V) | 12 |
Vout (Nom) (V) | 54 |
Iout (Max) (A) | 2 |
Output Power (W) | 108 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Flyback |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRPT2A.PDF (324 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1