PMP20566

同期整流降圧コンバータ使用の 12V 入力、-5V 出力反転型昇降圧コンバータのリファレンス・デザイン

概要

The TPS54335 provides a single IC for both control and the power stage for DC/DC applications up to 3A. PMP20566 utilizes the TPS54335 in an inverting buck boost topology to implement a regulated -5V, rail. TPS54335 enables the designer to implement power solutions which require negative voltages with low BOM count and small solution size.

特長
  • Inverting buck-boost topology using synchronous, step-down converter
  • Internal MOSFETs allows for reduced BOM count and smaller solution size
  • Current mode control with external COMP pin enables greater design flexibility
  • Pulse skipping to maximize efficiency in light load conditions
出力電圧オプション PMP20566.1
Vin (Min) (V) 9
Vin (Max) (V) 12
Vout (Nom) (V) -5
Iout (Max) (A) 2
Output Power (W) 10
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck Boost- Inverting
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUD17.PDF (1570 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRQG9.PDF (194 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRQH0.PDF (68 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRQH1.PDF (114 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDCDB3.ZIP (404 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRQH2.PDF (466 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS54335A4.5V~28V 入力、3A、同期整流、降圧コンバータ、Eco-mode 付き

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 PMP20566 Test Results 2017年 3月 29日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ