PMP20634
12V/12W PSR フライバックのリファレンス・デザイン
PMP20634
概要
The PMP20634 reference design is an isolated DCM flyback design that takes a universal line input 85VAC to 265VAC, and produces a 12V ouput capable of 12W loading. The design uses the UCC28730 controller that achieves ultra-low standby power at no load. It achieves 85% efficiency at high and low line, and measures 1in x 3in on a 2 layer board.
特長
- Universal input, 85VAC to 265VAC
- Achieves over 85% efficiency at low and high line
- Optional, isolated-disable circuit available
- Primary side regulation allows for simple design
- 2-layer board, 1 oz copper, measuring 1in x 3in
出力電圧オプション | PMP20634.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 85 |
Vin (Max) (V) | 265 |
Vout (Nom) (V) | 12 |
Iout (Max) (A) | 1 |
Output Power (W) | 12 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | AC |
Topology | Flyback- Quasi Resonant |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDUDC0A.PDF (1489 K)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果
TIDRRJ4A.PDF (154 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 試験報告書 | 12-V, 12-W Primary-Side Regulated (PSR) Flyback Reference Design (Rev. A) | PDF | HTML | 2023年 5月 16日 |