PMP20686

80V / 50W 上下反転型降圧回路のリファレンス・デザイン

概要

This UCC28730 based upside-down buck design converts a universal line input to a non-isolated 80V/50W output. An additional 12V/600mW output is produced using a UCC28880. The design achieves over 93% efficiency and consumes less than 50mW of standby power.

特長
  • Universal line input 85VAC - 265VAC
  • Over 93% efficiency for low nad high line at 50W
  • Low standby power consumption <50mW
  • 2 layer board, 1 oz copper weight, dimensions are 2.1in x 2.8in x 1in
  • Low cost design
出力電圧オプション PMP20686.1 PMP20686.2
Vin (Min) (V) 85 85
Vin (Max) (V) 265 265
Vout (Nom) (V) 80 12
Iout (Max) (A) .625 .05
Output Power (W) 50 .6
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Input Type AC AC
Topology Buck- Upside Down Buck- Non Sync
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUDB4.PDF (1052 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRRH0.PDF (94 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRRH1.PDF (64 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRRH2.PDF (83 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRRH4.ZIP (807 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCDK3.ZIP (525 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRRH3.PDF (631 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

UCC28880非絶縁型 AC/DC 変換向け、高電圧スイッチャ

データシート: PDF | HTML
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC28730CVCC (定電圧と定電流) 機能とウェークアップ監視機能搭載、ゼロ・スタンバイ、PSR (1 次側レギュレーション) フライバック・コントローラ

データシート: PDF

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP20686 Test Results 2017年 6月 21日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ