PMP20692
36W 産業用 PoE 絶縁型フライバックのリファレンス・デザイン
PMP20692
概要
PMP20692 is an isolated flyback converter utilizing the LM5022 for industrial applications. This design accepts PoE input voltage of 54V ± 10%. The test report here is 54V in ± 10%, 12V out @ 3A of load current. Switching frequency is set to 250kHz. A custom transformer is used in this test report for all the scope capture.
特長
- 54Vin±10%, 12Vout @ 3A out – IC capable of 6V to 60Vin
- 36W isolated output
- Peak efficiency 92%
- High power density: 110W/6 square inches
- Secondary soft start
出力電圧オプション | PMP20692.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 48 |
Vin (Max) (V) | 60 |
Vout (Nom) (V) | 12 |
Iout (Max) (A) | 3 |
Output Power (W) | 36 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Flyback |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRPU2.PDF (65 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1