PMP20742
36V ~ 60V 入力、12V / 5A、高効率アクティブ・クランプ・フォワードのリファレンス・デザイン
PMP20742
概要
The PMP20742 reference design provides 12V at 5A (60W) from a 36V-60Vdc input with over 94% efficiency. This design uses the UCC2897A active clamp controller along with synchronous rectifiers to achieve very high efficiency. Typical applications include Power Over Ethernet, Telecom, and Server systems.
特長
- High efficiency, over 94%
- Low profile, 11.43 mm (0.45") maximum height
- Self-driven synchronous rectifiers reduce cost and complexity
出力電圧オプション | PMP20742.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 36 |
Vin (Max) (V) | 60 |
Vout (Nom) (V) | 12 |
Iout (Max) (A) | 5 |
Output Power (W) | 60 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Forward- Active Clamp |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRQ65.PDF (71 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1