PMP20745
産業アプリケーション向けワイド入力電圧範囲高電圧絶縁型フライバック電源のリファレンス・デザイン
PMP20745
概要
PMP20745 is an isolated flyback converter reference design utilizing the LM5022 for industrial applications. It uses primary side regulation from an auxiliary winding with a resistor divider network to the feedback pin of the LM5022. This design has a minimum operating input voltage of 18V and has been tested to 400V maximum. It also utilizes a high voltage standoff bias supply and powers itself from the auxiliary winding once the converter has started. Primary-side voltage regulation is based on current mode control, which eases the design of the control loop compensation. The switching frequency is set to 80 kHz.
特長
- Peak current-mode control
- High voltage input
- Primary side regulated auxiliary winding
- Wide iinput voltage range
- 90% peak efficiency
出力電圧オプション | PMP20745.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 18 |
Vin (Max) (V) | 400 |
Vout (Nom) (V) | 15 |
Iout (Max) (A) | .6 |
Output Power (W) | 9 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Flyback- Non Sync |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 試験報告書 | PMP20745 Test Results | 2017年 12月 11日 |