PMP20878
Class 8 大電力 PoE 絶縁型アクティブ・クランプ・フォワード・コンバータ(24V/3A)のリファレンス・デザイン
PMP20878
概要
This reference design is a high power PoE Powered Device (PD) plus active clamp forward converter. The TPS2373 high power PD controller EVM (TPS2373-4EVM-758) provides all functions necessary to implement an IEEE802.3bt-ready PD. This is paired up with an active clamp forward converter utilizing the UCC2897A controller. The high efficiency 24V/3A output using synchronous rectifiers is ideally suited for high power PoE applications such as IP security cameras and LED lighting applications.
In need of an IEEE802.3bt-ready PSE controller? Check out the TPS23881.
特長
- Class 8 IEEE802.3bt-ready PoE PD
- Automatic MPS
- Advanced start-up
- Synchronous rectifiers for high efficiency (92% at 3A)
- 1500VRMS isolation
出力電圧オプション | PMP20878.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 40 |
Vin (Max) (V) | 57 |
Vout (Nom) (V) | 24 |
Iout (Max) (A) | 3 |
Output Power (W) | 72 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Forward- Active Clamp^POE |
通信機器
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRRG4A.PDF (39 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
MOSFET
CSD19534Q5A — 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、15.1mΩ、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
データシート: PDF | HTML技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1