PMP21152
車載 eCall(車両緊急通報システム)向け、スマート OR-ing 昇圧コンバータのリファレンス・デザイン
PMP21152
概要
This reference design is a smart OR-ing boost converter for automotive emergency call (eCall) applications utilizing a low quiescent current boost controller. The design uses two boost power stages driven by the same controller. The main battery input includes a bypass switch function. The backup battery input has a separate enable with disconnect switches. This combination allows for seamless crossover from the main battery to the backup battery.
特長
- Dual boost power stages allows for single controller operation
- 440 kHz switching frequency, which is below the AM band
- Low input voltage for operation during cold crank
- Bypass switch for main battery reduces losses
- Automatic crossover to battery backup for glitch-free performance
出力電圧オプション | PMP21152.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 3 |
Vin (Max) (V) | 30 |
Vout (Nom) (V) | 10.5 |
Iout (Max) (A) | 1.5 |
Output Power (W) | 15.75 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Boost- Non Sync |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRYW9.PDF (96 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1