PMP21277
154W 同期整流昇圧コンバータのリファレンス・デザイン
PMP21277
概要
PMP21277 is a single-phase synchronous boost converter reference design using the LM5122 boost controller IC. The design accepts an input voltage of 10.8Vin to 13.2Vin (12Vin Nominal) and provides an output of
20.5Vout capable of supplying 7.5A of continuous current to the load. The design was built on the PMP7924 RevA PCB, which was modified to the PMP21277 design configuration and requirements. The PCB is a 4-layer board with 1oz copper on outer layers and 0.5oz Copper on inner layers.
特長
- High efficiency synchronous operation enables 97.6% peak effiiciency
- Capable of being synchronized to external clock signal
- Controller IC includes high current FET drivers
出力電圧オプション | PMP21277.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 10.8 |
Vin (Max) (V) | 13.2 |
Vout (Nom) (V) | 20.5 |
Iout (Max) (A) | 7.5 |
Output Power (W) | 153.75 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Boost- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRUJ1.PDF (100 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 試験報告書 | PMP21277 Test Results | 2017年 12月 11日 |