PMP21516

オーディオ・アプリケーション向け 50/100W フライバックのリファレンス・デザイン

概要

This reference design implements a dual-output flyback using the cost effective LM5021 AC-DC Current-Mode PWM Controller. Universal line input is converted to both 24-V and 6-V outputs. The TLV1117 Fixed LDO Voltage Regulator converts the 6-V output to 3.3 V and can handle 0.2 A of current. The supply is designed for sustained operation at 50 W and is rated for peaks up to 100 W, which is ideal for the power requirements of audio signals.

特長
  • Universal line input to 24-V 2.25-A/4.5-A isolated output
  • Secondary output through an LDO outputs 3.3-V/200-mA with reduced noise
  • Up to 89% efficiency at full load without the need for a synchronous rectifier
  • Operates at 50 W of sustained power and 100 W peaks
出力電圧オプション PMP21516.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 264
Vout (Nom) (V) 24
Iout (Max) (A) 4.5
Output Power (W) 108
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Flyback- Non Sync
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDT086.PDF (3256 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRYX8A.PDF (133 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRYX9A.PDF (295 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRYY0.PDF (127 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

LM502130V、1MHz、電流モード PWM コントローラ

データシート: PDF
シャント電圧リファレンス

TL431調整可能な高精度シャント・レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV1117800mA、15V、リニア電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 50/100-W Flyback reference design for audio applications 2019年 2月 4日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ