PMP21553

安全絶縁型 1 次側 SiC MOSFET ドライバのリファレンス・デザイン

概要

This reference design provides an integrated high and low side isolated primary gate driver solution for an automotive battery charging system incorporating two push-pull SN6505B transformer drivers and the isolated dual-channel gate driver UCC21521C.

特長
  • Split rail +15-V / -4-V output
  • Negative 4-V output for fast FET turn off
  • Small 1.500" x 1.750" board dimensions
  • High FET drive current up to 120 mA allows for lower switching losses
出力電圧オプション PMP21553.1
Vin (Min) (V) 4.85
Vin (Max) (V) 5.15
Vout (Nom) (V) 19
Iout (Max) (A) .12
Output Power (W) 2.28
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology Forward- Push Pull
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDT039A.PDF (1336 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRXR2B.PDF (154 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRXR3A.PDF (94 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRXR4.PDF (110 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRXR6B.ZIP (592 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCF13.ZIP (1804 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRXR5.PDF (475 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

トランス・ドライバ

SN6505Bソフト スタート機能搭載、絶縁型電源向け、低ノイズ、1A、420kHz トランス ドライバ

データシート: PDF | HTML
絶縁型ゲート・ドライバ

UCC21530-Q1車載、IGBT と SiC 向け、EN ピンと DT ピン搭載、4A/6A、5.7kVRMS、デュアルチャネル絶縁型ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 Safety Isolated Primary SiC MOSFET Driver Reference Design (Rev. A) 2019年 4月 25日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ