PMP21727
ソーラー・パネル・アプリケーション向け、デュアル出力 SEPIC コンバータ・バイアス電源のリファレンス・デザイン
PMP21727
概要
This non-isolated design supplies a regulated 3.3 V/0.5 A and an unregulated 10 V/0.1 A for solar applications. It operates over a dual solar panel input voltage range of 7 V - 45 V and offers low cost and a compact form factor. This SEPIC converter features minimal voltage ringing on the FET for lower stress and reduced EMI.
特長
- Eliminates FET voltage ringing for reduced stress and EMI
- Dual output SEPIC from single transformer provides excellent cross regulation
- Compact size minimizes required PCB area
出力電圧オプション | PMP21727.1 | PMP21727.2 |
---|---|---|
Vin (Min) (V) | 7 | 7 |
Vin (Max) (V) | 45 | 45 |
Vout (Nom) (V) | 3.3 | 10 |
Iout (Max) (A) | .5 | .1 |
Output Power (W) | 1.65 | 1 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC |
Topology | Sepic- CCM | Sepic- CCM |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRY43.PDF (30 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
TPS40210-Q1 — 700mV 電圧リファレンス搭載、4.5V ~ 52V の広い入力電圧範囲、電流モード、昇圧コントローラ
データシート: PDF | HTML技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 試験報告書 | Dual Output SEPIC Converter Bias Power Supply Reference Design | 2018年 12月 17日 |