PMP21883

Four-output, SEPIC converter-bias power supply reference design for solar panel applications

概要

このリファレンス・デザインは、2 つの非絶縁型出力電圧と 2 つの絶縁型出力電圧を供給します。1 次側にある安定化 3.3V / 0.25A と非安定化 12V / 0.05A 出力を基準とし、2 つの 12V / 0.025A 非安定化出力を互いに絶縁しています。  このデザインは、7V ~ 45V の入力電圧範囲全体で動作し、FET に対して電圧リンギングが最小の電力を供給する方法で、ストレスの低減と EMI の低下を実現します。

特長
  • SEPIC トポロジ採用で FET 電圧のリンギングを排除し、ストレスの低減と EMI の低下を実現
  • 単一のトランスを使用する 4 出力の SEPIC (シングルエンド 1 次側インダクタ・コンバータ) は、優れたクロス・レギュレーションを実現
  • 12V 入力と 24V 入力を使用する場合に、80% を上回る全負荷効率
  • 30mm x 40mm のコンパクト・サイズで必要な PCB の面積を最小化
出力電圧オプション PMP21883.1 PMP21883.2 PMP21883.3 PMP21883.4
Vin (Min) (V) 7 7 7 7
Vin (Max) (V) 45 45 45 45
Vout (Nom) (V) 3.3 12 12 12
Iout (Max) (A) .25 .05 .025 .025
Output Power (W) .825 .6 .3 .3
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Isolated Isolated
Input Type DC DC DC DC
Topology Sepic- CCM Sepic- CCM Sepic- CCM Sepic- CCM
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDT141.PDF (3234 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDM239.PDF (134 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDM240.PDF (97 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDM241.PDF (99 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDM243.ZIP (32183 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFN4.ZIP (499 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDM242.PDF (617 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

LM5155-Q1AEC-Q100 認証済み、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、1.5A MOSFET ドライバ搭載、非同期整流昇圧コントローラ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD19538Q22mm x 2mm の SON 封止、シングル、59mΩ、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 Four-Output, SEPIC-Converter-Bias Power Supply Reference Design 2019年 10月 8日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ