PMP21966
車載、1.1V、60A、3 相同期整流降圧のリファレンス デザイン
PMP21966
概要
同期整流降圧コンバータを提示するこのリファレンス デザインは、車載の大電流エンジン制御ユニット (ECU) 向けの設計を採用しています。このデザインは、24V、3 相降圧ドライバレス コントローラである TPS59632-Q1 と、最新の車載 DrMOS を組み合わせています。この製品はコンパクトなサイズと高効率を達成しており、車載アプリケーションの低電圧かつ大電流のレールに最適です。
特長
- 車載、8V ~ 18V の入力電圧範囲
- 0.9 ~ 1.1V で 60A の大電流レール
- ピーク効率:1MHz 時に 89.6%
- 1.2 インチ x 1.6 インチ (3.05cm x 4.06cm) の小型サイズ
- 高速ダイナミック応答
- 優れた電流共有
出力電圧オプション | PMP21966.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 8 |
Vin (Max) (V) | 18 |
Vout (Nom) (V) | 1.1 |
Iout (Max) (A) | 60 |
Output Power (W) | 66 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Multiphase |
車載
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT342.PDF (943 K)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果
TIDMBQ9.PDF (224 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
TPS59632-Q1 — 2.5V ~ 24V、3 相、2 相、1 相、降圧ドライバレス コントローラ
データシート: PDF | HTML技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1