PMP21999
6.6 kW, bi-directional CLLLC resonant converter reference design using PCB winding transformer
PMP21999
概要
6.6kW、双方向、デュアル・アクティブ・ブリッジ共振コンバータを提示するこのリファレンス・デザインは、380VDC ~ 600VDC の入力を受け入れ、280VDC ~ 450VDC の出力を供給します。このデザインは、PCB の巻線トランスと Rogowski コイルを使用する同期整流器(SR)制御を採用し、電力密度と効率を最適化しています。このデザインはドーター・カードのアプローチで実装を行い、C2000™ コントローラ(TMDSCNCD280049C)、SiC ドライバ(PMP22001 と PMP22002)、およびバイアス電源(PMP22003)を搭載しています。500kHz の共振周波数と 300kHz ~ 700kHz の動作周波数を採用したこのデザインは、98% のピーク効率に到達することができます。
特長
- 500kHz の共振周波数、300kHz ~ 700kHz の動作周波数
- 双方向のエネルギー・フローに対応可能
- 280V 入力時に 98% のピーク効率に到達
- 基板寸法:5.8 インチ x 7.5 インチ x 3 インチ(14.7cm x 19.1cm x 7.6cm)
- 高周波、高電圧、Rogowski コイル採用のアクティブ同期整流器制御
出力電圧オプション | PMP21999.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 380 |
Vin (Max) (V) | 600 |
Vout (Nom) (V) | 280 |
Iout (Max) (A) | 24 |
Output Power (W) | 6720 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Full Bridge- Resonant |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDM142.ZIP (396 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
絶縁型ゲート・ドライバ
UCC21530-Q1 — 車載、IGBT と SiC 向け、EN ピンと DT ピン搭載、4A/6A、5.7kVRMS、デュアルチャネル絶縁型ゲート ドライバ
データシート: PDF | HTML技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1