PMP22006
100-VAC to 130-VAC input, 5-Vout, 6-A CCM flyback reference design
PMP22006
概要
絶縁型連続導通モード (CCM) フライバックを示すこのリファレンス・デザインは、6A で 5V を出力します。入力として想定しているのは、米国の商用電源 (100VAC ~ 130VAC) のみです。
特長
- 米国の入力に対応 (100VAC ~ 130VAC)
- 導通型 EMI テストを実施済み
- 優れたコスト効率
- 小型フォーム・ファクタ
出力電圧オプション | PMP22006.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 100 |
Vin (Max) (V) | 130 |
Vout (Nom) (V) | 5 |
Iout (Max) (A) | 6 |
Output Power (W) | 30 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | AC |
Topology | Flyback- CCM |
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDM321.PDF (66 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1