PMP22087

80PLUS Platinum 互換性能、336W 補助電源なし AC/DC 電源のリファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは、臨界導通モード (CRM) PFC とハーフ ブリッジ LLC 直列共振コンバータを搭載した AC/DC 電源のデザインであり、ユニバーサル AC 電圧入力 (90VAC ~ 264VAC) を受け入れ、24V 出力で 240W の連続電力、336W のピーク電力を供給します。このデザインは UCC28056 CRM/DCM PFC コントローラ、UCC256404 強化型 LLC コントローラ、UCC24612-2 同期整流器コントローラを使用しており、バースト モードに対応してスタンバイ消費電力を低減しています。このデザインは、115VAC 入力時に 87mW、230 VAC 入力時に 124 mW の消費電力を実現するほか、 115VAC 入力時に 93.4% のピーク効率、230 VAC 入力時に 95.3% のピーク効率を達成します。また、効率と力率に関する数値は、115V 入力と 230V 入力に関する内蔵型電源向けの 80 PLUS Platinum 仕様と DoE level VI 要件を両方とも満たしています。

特長
  • 24V 出力で、240W の連続電力と 336W のピーク電力供給能力
  • 80 PLUS Platinum 適合の性能
  • 補助電源を使用せずに、無負荷時に低消費電力を達成
  • 115VAC 入力時に 93.4% のピーク効率、230VAC 入力時に 95.3% のピーク効率
出力電圧オプション PMP22087.1
Vin (Min) (V) 90
Vin (Max) (V) 264
Vout (Nom) (V) 24
Iout (Max) (A) 14
Output Power (W) 336
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Boost- PFC^Half Bridge- Resonant
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

Important note
このリファレンス デザインは、旧式となった PMP5141 85VAC~265VAC 入力、24V/240W 出力、90% 効率、PFC+LLC のリファレンス デザインを置き換えます。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDT113A.PDF (6326 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRZX7A.PDF (367 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRZX8A.PDF (290 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRZX9.PDF (421 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRZY1A.ZIP (1439 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFI8.ZIP (2013 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRZY0.PDF (790 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC24612高周波のマルチモード同期整流器コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC256404超低消費電力、超低スタンバイ動作、高電圧スタートアップ対応、LLC 共振コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC280566 ピンの高性能 CRM/DCM PFC コントローラ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD19502Q5B5mm x 6mm の SON 封止、4.1mΩ、シングル、80V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

ATL432LI広帯域、低静止電流 (IQ)、プログラマブル・シャント・レギュレータ (ピン配置:RKA)

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 336-W Auxless AC/DC Power Supply Reference Design With 80 PLUS Platinum (Rev. A) 2019年 11月 27日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ