ホーム パワー・マネージメント AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC256404

アクティブ

超低消費電力、超低スタンバイ動作、高電圧スタートアップ対応、LLC 共振コントローラ

alarm通知 ご注文はこちら

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
UCC25660 アクティブ 広い VIN (入力電圧範囲) と VOUT (出力電圧範囲)、750kHz、LLC (インダクタ インダクタ コンデンサ) コントローラ Capable of higher operating frequency and supports wider VIN/VOUT operation

製品詳細

Vin (min) (V) 13 Vin (max) (V) 30 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode Current Topology Half bridge, LLC Rating Catalog Features HV Start-up, High voltage gate driver integrated, High voltage startup, High-voltage startup, Hybrid hysteretic control, Integrated X-cap discharge, LLC, Light load efficiency, Light-load efficiency, Low power, USB C/PD compatible, Wide AC input, X cap discharge integrated, X capacacitor discharge integrated, Zero voltage switching
Vin (min) (V) 13 Vin (max) (V) 30 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode Current Topology Half bridge, LLC Rating Catalog Features HV Start-up, High voltage gate driver integrated, High voltage startup, High-voltage startup, Hybrid hysteretic control, Integrated X-cap discharge, LLC, Light load efficiency, Light-load efficiency, Low power, USB C/PD compatible, Wide AC input, X cap discharge integrated, X capacacitor discharge integrated, Zero voltage switching
SOIC (DDB) 14 59.4 mm² 9.9 x 6
  • 最適化された低消費電力モードおよびバースト・モード・アルゴリズム
    • ソフトオン / ソフトオフ期間付きのバースト・モード
    • 無負荷時およびスタンバイ時の可聴ノイズを最小化
    • ユーザーがバースト・モードをディセーブル可能
    • フォトカプラの低消費電力動作
    • DoE Level VI および EU CoC Tier-2 外部電源規格を上回る効率性能
  • ハイブリッド・ヒステリシス制御 (HHC)
    • クラス最高の過渡応答
    • バースト・モードの高速終了
  • 堅牢なアダプティブ・デッドタイム制御
  • ソース電流 0.6A、シンク電流 1.2A の駆動能力を備えた高電圧ゲート・ドライバ内蔵
  • 堅牢な容量性領域 (ZCS) 回避方式
  • 過熱、出力過電圧、入力低電圧保護、 3 レベルの過電流保護
  • 高電圧スタートアップ機能を内蔵
  • アクティブ X コンデンサ放電機能
  • 最適化された低消費電力モードおよびバースト・モード・アルゴリズム
    • ソフトオン / ソフトオフ期間付きのバースト・モード
    • 無負荷時およびスタンバイ時の可聴ノイズを最小化
    • ユーザーがバースト・モードをディセーブル可能
    • フォトカプラの低消費電力動作
    • DoE Level VI および EU CoC Tier-2 外部電源規格を上回る効率性能
  • ハイブリッド・ヒステリシス制御 (HHC)
    • クラス最高の過渡応答
    • バースト・モードの高速終了
  • 堅牢なアダプティブ・デッドタイム制御
  • ソース電流 0.6A、シンク電流 1.2A の駆動能力を備えた高電圧ゲート・ドライバ内蔵
  • 堅牢な容量性領域 (ZCS) 回避方式
  • 過熱、出力過電圧、入力低電圧保護、 3 レベルの過電流保護
  • 高電圧スタートアップ機能を内蔵
  • アクティブ X コンデンサ放電機能

UCC25640x は、高電圧ゲート・ドライバを内蔵したフル機能の LLC コントローラです。本デバイスは、最小限の外付け部品で完全な電源システムを構築するため、PFC コントローラと組み合わせるように設計されています。その結果完成する電源システムは、スタンバイ電力コンバータを別途必要とせずに、スタンバイ電力の最も厳格な要件を満たすように設計されています。

UCC25640x は、ソフトオン / ソフトオフ期間付き高効率バースト・モードにより、スタンバイ動作時の可聴ノイズを最小限に抑えることができます。バースト電力レベルとヒステリシスをプログラムできるため、効率とバースト・モード動作を簡単に最適化できます。バースト・モードは、ピン構成によりディセーブルすることもできます。UCC25640x は、クラス最高のラインおよび負荷過渡応答を実現するため、ハイブリッド・ヒステリシス制御を採用しています。

UCC25640x は LLC コンバータの動作を適切に制御および保護するために設計された広範な機能を備えています。UCC28056/UCC28064A PFC コントローラ、UCC24624 同期整流コントローラと組み合わせることで、完全な電源ソリューションを実現できます。

UCC25640x は、高電圧ゲート・ドライバを内蔵したフル機能の LLC コントローラです。本デバイスは、最小限の外付け部品で完全な電源システムを構築するため、PFC コントローラと組み合わせるように設計されています。その結果完成する電源システムは、スタンバイ電力コンバータを別途必要とせずに、スタンバイ電力の最も厳格な要件を満たすように設計されています。

UCC25640x は、ソフトオン / ソフトオフ期間付き高効率バースト・モードにより、スタンバイ動作時の可聴ノイズを最小限に抑えることができます。バースト電力レベルとヒステリシスをプログラムできるため、効率とバースト・モード動作を簡単に最適化できます。バースト・モードは、ピン構成によりディセーブルすることもできます。UCC25640x は、クラス最高のラインおよび負荷過渡応答を実現するため、ハイブリッド・ヒステリシス制御を採用しています。

UCC25640x は LLC コンバータの動作を適切に制御および保護するために設計された広範な機能を備えています。UCC28056/UCC28064A PFC コントローラ、UCC24624 同期整流コントローラと組み合わせることで、完全な電源ソリューションを実現できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
17 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCC25640x 超低可聴ノイズ、超低スタンバイ電力の LLC 共振コントローラ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2023年 5月 12日
技術記事 オーディオ アンプのための LLC 設計に関する考慮事項 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 4月 9日
技術記事 フル動作条件でのテストに先立つ、LLC 共振タンクの測定 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 4月 4日
技術記事 在完整運作條件下進行測試之前測量您的 LLC 諧振電路 PDF | HTML 2024年 3月 21日
技術記事 전체 작동 조건에서 테스트하기 전에 LLC 공진 탱크 측정 PDF | HTML 2024年 3月 21日
技術記事 音訊放大器的 LLC 設計考量 PDF | HTML 2024年 3月 13日
技術記事 오디오 증폭기를 위한 LLC 설계 고려 사항 PDF | HTML 2024年 3月 13日
アプリケーション・ノート Most Frequently Asked Questions About the UCC25640x LLC Resonant Controller PDF | HTML 2023年 6月 5日
アプリケーション・ノート UCC25640x LLC Resonant Controller Features Brief Overview and Bring up Guideline PDF | HTML 2022年 6月 20日
アプリケーション・ノート Improving Transient Response in LLC Converters Using Hybrid Hysteretic Control (Rev. B) 2021年 4月 7日
技術記事 How to reduce audible noise and power consumption at standby in your AC/DC design PDF | HTML 2020年 4月 22日
証明書 UCC256404 IEC60065 Certification 2020年 4月 10日
証明書 UCC256404 IEC60950 Certification 2020年 2月 19日
証明書 UCC256404 IEC62368 Certification 2020年 2月 19日
アプリケーション・ノート Migrating to UCC25640x from UCC25630x (Rev. A) 2019年 12月 10日
EVM ユーザー ガイド (英語) PFCLLCSREVM-034 User Guide 2019年 7月 26日
アプリケーション・ノート Improving ZVS and efficiency in LLC converters 2018年 11月 5日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

PFCLLCSREVM034 — AC to isolated DC EVM with UCC28056B, UCC256404 and UCC24624

PFCLLCSREVM034 は、168W の AC/DC 電源であり、臨界モードの力率補正フロント・エンドや絶縁型ハーフ・ブリッジ LLC 共振コンバータを、同期整流と組み合わせています。この EVM は、90Vrms ~ 264Vrms の AC 入力を受け入れ、12V DC の電圧で、168W の全負荷出力電力を供給します。

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

UCC25640EVM-020 — UCC25640x ハーフブリッジ LLC の評価モジュール

UCC25640EVM-020 is a 180W, LLC resonant converter using UCC256404. This EVM accepts DC input from 360V to 410V, AC input voltage from 85VAC to 264VAC and outputs 12VDC with 180W full load output power.
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

UCC25640x Simplis Model

SLUM684.ZIP (178 KB) - SIMPLIS Model
計算ツール

SLUC675 UCC25640x Design Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
UCC256402 超低消費電力のスタンバイ動作、高電圧スタートアップ対応、LLC 共振コントローラ UCC256403 超低消費電力、超低静止電流スタンバイ動作の LLC 共振コントローラ UCC256404 超低消費電力、超低スタンバイ動作、高電圧スタートアップ対応、LLC 共振コントローラ
リファレンス・デザイン

PMP40580 — 180-W universal input PFC + LLC TV power supply reference design

このデザインは、TV アプリケーション向け AC/DC 電源です。ユニバーサル AC 電圧 (90Vac ~ 264Vac) を受け入れ、12V、5A と、150V、0.8A の出力を供給します。このデザインは、CRM/DCM PFC コントローラである UCC28056 と、LLC コントローラである UCC256404 を使用しています。後者で利用できる拡張バースト・モードは、スタンバイ消費電力の削減と、可聴ノイズの低減に貢献します。150mW 負荷使用時に 250mW 未満のスタンバイ消費電力、また 230VAC 入力時に 93% を上回るピーク効率を達成します。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP31179 — 航空用途、400W AC/DC のリファレンス・デザイン

このデザインは、航空アプリケーション向け、30V DC、400W 対応の小型リファレンス・デザインであり、周波数が 400Hz ~ 800Hz の商用電源で動作します。UCC28064A をベースとする 2 相インターリーブ臨界モード力率補正 (PFC) を使用して、力率を補正し、入力電流の高調波成分を最小化します。DC/DC 回路は、UCC256404 を採用した HB-LLC 段を採用して実装済みです。2 次側で同期整流を使用すると、効率がさらに向上します。
試験報告書: PDF
リファレンス・デザイン

PMP22087 — 336-W Auxless AC/DC power supply reference design with 80 PLUS platinum compatible performance

このリファレンス・デザインは、臨界導通モード (CRM) PFC とハーフ・ブリッジ LLC 直列共振コンバータを搭載した AC/DC 電源のデザインであり、ユニバーサル AC 電圧入力 (90VAC ~ 264VAC) を受け入れ、24V 出力で 240W の連続電力、336W のピーク電力を供給します。このデザインは UCC28056 CRM/DCM PFC コントローラ、UCC256404 強化型 LLC コントローラ、UCC24612-2 同期整流器コントローラを使用しており、バースト・モードに対応してスタンバイ消費電力を低減しています。このデザインは、115VAC 入力時に (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP22088 — LLC Resonant converter control card reference design

このリファレンス・デザインは LLC コンバータ向けの制御カードであり、HV (高電圧) スタートアップ、X キャパシタの放電、パワー FET 向けドライバを含め、LLC コンバータを制御するための重要な機能をすべて統合しています。先進的なバースト・モードを採用した結果、PFC がオンになっているときであっても LLC での超低スタンバイ電力を実現に役立ちます。このデザインは評価の際のフレキシビリティが高く、さまざまな電力定格の LLC 電源ボードで活用できます。シンプルな接続を実施するだけで、既存の電力段と組み合わせるベンチ・テストを簡単にセットアップできます。 
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (DDB) 14 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ