PMP22088
LLC Resonant converter control card reference design
PMP22088
概要
このリファレンス・デザインは LLC コンバータ向けの制御カードであり、HV (高電圧) スタートアップ、X キャパシタの放電、パワー FET 向けドライバを含め、LLC コンバータを制御するための重要な機能をすべて統合しています。先進的なバースト・モードを採用した結果、PFC がオンになっているときであっても LLC での超低スタンバイ電力を実現に役立ちます。このデザインは評価の際のフレキシビリティが高く、さまざまな電力定格の LLC 電源ボードで活用できます。シンプルな接続を実施するだけで、既存の電力段と組み合わせるベンチ・テストを簡単にセットアップできます。
特長
- LLC 向けの重要な機能を使用したシングル・チップ・ソリューション
- HV (高電圧) スタートアップ回路とドライバを内蔵
- 負荷とラインに対するクラス最高の過渡応答
- 低スタンバイ消費電力
- X キャパシタの放電
出力電圧オプション | PMP22088.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 90 |
Vin (Max) (V) | 264 |
Vout (Nom) (V) | 24 |
Iout (Max) (A) | 14 |
Output Power (W) | 336 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | AC |
Topology | Boost- PFC^Half Bridge- Resonant |
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRZY3.PDF (93 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1