UCC256402
- 最適化された低消費電力モードおよびバースト・モード・アルゴリズム
- ソフトオン / ソフトオフ期間付きのバースト・モード
- 無負荷時およびスタンバイ時の可聴ノイズを最小化
- ユーザーがバースト・モードをディセーブル可能
- フォトカプラの低消費電力動作
- DoE Level VI および EU CoC Tier-2 外部電源規格を上回る効率性能
- ハイブリッド・ヒステリシス制御 (HHC)
- クラス最高の過渡応答
- バースト・モードの高速終了
- 堅牢なアダプティブ・デッドタイム制御
- ソース電流 0.6A、シンク電流 1.2A の駆動能力を備えた高電圧ゲート・ドライバ内蔵
- 堅牢な容量性領域 (ZCS) 回避方式
- 過熱、出力過電圧、入力低電圧保護、 3 レベルの過電流保護
- 高電圧スタートアップ機能を内蔵
- アクティブ X コンデンサ放電機能
UCC25640x は、高電圧ゲート・ドライバを内蔵したフル機能の LLC コントローラです。本デバイスは、最小限の外付け部品で完全な電源システムを構築するため、PFC コントローラと組み合わせるように設計されています。その結果完成する電源システムは、スタンバイ電力コンバータを別途必要とせずに、スタンバイ電力の最も厳格な要件を満たすように設計されています。
UCC25640x は、ソフトオン / ソフトオフ期間付き高効率バースト・モードにより、スタンバイ動作時の可聴ノイズを最小限に抑えることができます。バースト電力レベルとヒステリシスをプログラムできるため、効率とバースト・モード動作を簡単に最適化できます。バースト・モードは、ピン構成によりディセーブルすることもできます。UCC25640x は、クラス最高のラインおよび負荷過渡応答を実現するため、ハイブリッド・ヒステリシス制御を採用しています。
UCC25640x は LLC コンバータの動作を適切に制御および保護するために設計された広範な機能を備えています。UCC28056/UCC28064A PFC コントローラ、UCC24624 同期整流コントローラと組み合わせることで、完全な電源ソリューションを実現できます。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | UCC25640x 超低可聴ノイズ、超低スタンバイ電力の LLC 共振コントローラ データシート (Rev. E 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2023年 5月 12日 |
アプリケーション・ノート | UCC25640X Benefits in LED Lighting PSU | PDF | HTML | 2024年 1月 4日 | |||
アプリケーション・ノート | Most Frequently Asked Questions About the UCC25640x LLC Resonant Controller | PDF | HTML | 2023年 6月 5日 | |||
アプリケーション・ノート | UCC25640x LLC Resonant Controller Features Brief Overview and Bring up Guideline | PDF | HTML | 2022年 6月 20日 | |||
アプリケーション・ノート | Improving Transient Response in LLC Converters Using Hybrid Hysteretic Control (Rev. B) | 2021年 4月 7日 | ||||
技術記事 | How to reduce audible noise and power consumption at standby in your AC/DC design | PDF | HTML | 2020年 4月 22日 | |||
アプリケーション・ノート | Migrating to UCC25640x from UCC25630x (Rev. A) | 2019年 12月 10日 | ||||
アプリケーション・ノート | Improving ZVS and efficiency in LLC converters | 2018年 11月 5日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PFCLLCSREVM034 — AC to isolated DC EVM with UCC28056B, UCC256404 and UCC24624
PFCLLCSREVM034 は、168W の AC/DC 電源であり、臨界モードの力率補正フロント・エンドや絶縁型ハーフ・ブリッジ LLC 共振コンバータを、同期整流と組み合わせています。この EVM は、90Vrms ~ 264Vrms の AC 入力を受け入れ、12V DC の電圧で、168W の全負荷出力電力を供給します。
UCC25640EVM-020 — UCC25640x ハーフブリッジ LLC の評価モジュール
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (DDB) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点