PMP22125
Battery back-up switch, charger and monitor reference design
PMP22125
概要
このリファレンス・デザインは、バッテリ・バックアップ、チャージャ、監視の包括的な機能を実装します。 このデザインの搭載機能は、12/24Vdc の電力供給源と 12/24V 鉛酸バッテリの間での切り替え、代表値 1A の定電流によるバッテリ充電、バッテリ・メンテナンス目的のフロート式充電、バッテリと電力入力源向けの監視回路です。
特長
- 逆電流保護機能を搭載した複数のスイッチ
- DC 電力供給源またはバッテリからの 16A の連続電流
- 1A の定電流によるバッテリ充電
- バッテリ・メンテナンス目的のフロート式充電
- 入力 LED と出力 LED によるステータス信号
出力電圧オプション | PMP22125.1 | PMP22125.2 |
---|---|---|
Vin (Min) (V) | 8.5 | 18.5 |
Vin (Max) (V) | 17.5 | 36.5 |
Vout (Nom) (V) | 12 | 24 |
Iout (Max) (A) | 1 | 1 |
Output Power (W) | 12 | 24 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC |
Topology | Buck Boost- 4 Switch^Hot Swap | Buck Boost- 4 Switch^Hot Swap |
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDM596.PDF (334 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1