PMP22155
ADAS アプリケーション向け、高電圧、反転型昇降圧コンバータのリファレンス・デザイン
PMP22155
概要
この非絶縁型デザインは、LIDAR アプリケーション向けに、-150V ~ -250V の範囲内の調整可能な出力電圧で 10mA を供給します。6V ~ 40V という車載の入力電圧範囲全体で動作し、出力電圧調整を目的として 0V ~ 3V の範囲の制御電圧を受け入れます。単一のインダクタを使用し、不連続導通モード (DCM) で動作するこのコンバータのリファレンス・デザインは、小型フォーム・ファクタと低コストを実現します。
特長
- -150V ~ -250V の範囲内で調整可能な出力電圧を供給
- 出力全体 (12V 入力、10mA 出力) にわたって 70% を上回る効率を達成
- 電圧増倍トポロジを使用し、反転型昇降圧を実装
- 単一の標準インダクタを使用
- 31mm x 55mm の小型サイズで、40 を上回る VOUT/VIN 比率を実現
出力電圧オプション | PMP22155.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 6 |
Vin (Max) (V) | 40 |
Vout (Nom) (V) | -250 |
Iout (Max) (A) | .01 |
Output Power (W) | 2.5 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck Boost- Inverting |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDM406.PDF (137 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1