PMP22339
サーバーのバッテリ・バックアップ充電向け、高電圧 800W SEPIC コンバータのリファレンス・デザイン
PMP22339
概要
非連続導通モード (DCM) 非絶縁型 800W SEPIC コンバータ・バッテリ・チャージャに関するこのリファレンス・デザインは、調整可能な出力電圧と出力電流を供給します。外部 DC 電圧を 0V ~ 3V の範囲内に設定する方法で、出力電圧を 282V ~ 400V の範囲で調整できます。PWM 入力のデューティ・サイクルを調整する方法で、出力充電電流を 0A ~ 2A の範囲で調整できます。このデザインは、340Vdc ~ 420Vdc の入力電圧範囲にわたって動作します。互いに独立した電圧と電流それぞれの帰還ループを使用して、レギュレーションを維持します。
特長
- 800W 時に 97% の高効率 (380Vin、400Vout、2A 供給時)
- 高精度レギュレーションの電圧 (1%) と電流 (2 %)
- DAC またはマイクロプロセッサとのインターフェイスが容易、あるいは手動制御が可能
- SiC FET と整流器が、リンギングとスイッチング・ノイズの最小化に寄与
- 小型 PCB サイズ (116mm x 95mm)
出力電圧オプション | PMP22339.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 340 |
Vin (Max) (V) | 420 |
Vout (Nom) (V) | 400 |
Iout (Max) (A) | 2 |
Output Power (W) | 800 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Sepic- DCM |
エンタープライズ・システム
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDM899.PDF (132 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1