ホーム パワー マネージメント ゲート ドライバ ローサイド ドライバ

UCC27531

アクティブ

8V UVLO、35V VDD 対応、分割出力対応、2.5A/5A、シングルチャネル ゲート ドライバ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
UCC57108 アクティブ DESAT 保護機能と 8V UVLO 搭載、シングル チャネル、30V VDD、3A/3A ローサイド ドライバ More recent driver which shares split-output feature, but adds DESAT protection

製品詳細

Number of channels 1 Power switch IGBT, MOSFET, SiCFET Peak output current (A) 5 Input supply voltage (min) (V) 10 Input supply voltage (max) (V) 32 Features Split Output Operating temperature range (°C) -40 to 140 Rise time (ns) 15 Fall time (ns) 7 Propagation delay time (µs) 0.017 Input threshold CMOS, TTL Channel input logic Non-Inverting, Single Input negative voltage (V) -5 Rating Catalog Undervoltage lockout (typ) (V) 8 Driver configuration Non-Inverting, Single
Number of channels 1 Power switch IGBT, MOSFET, SiCFET Peak output current (A) 5 Input supply voltage (min) (V) 10 Input supply voltage (max) (V) 32 Features Split Output Operating temperature range (°C) -40 to 140 Rise time (ns) 15 Fall time (ns) 7 Propagation delay time (µs) 0.017 Input threshold CMOS, TTL Channel input logic Non-Inverting, Single Input negative voltage (V) -5 Rating Catalog Undervoltage lockout (typ) (V) 8 Driver configuration Non-Inverting, Single
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 低コストのゲート・ドライバ (FET と IGBT の駆動に最適なソリューションを提供)
  • ディスクリート・トランジスタ・ペアによる駆動の代替として最適 (コントローラとのインターフェイスが容易)
  • TTL および CMOS 互換の入力ロジック・スレッショルド (電源電圧に無関係)
  • 分割出力オプションによってオン/オフ電流を調整可能
  • 反転および非反転入力構成
  • TTL 互換の固定スレッショルドによるイネーブル
  • 高いピーク駆動電流:ソース 2.5A、シンク 2.5A または 5A (VDD 18V 時)
  • 広い VDD 範囲:10V~35V
  • 入力およびイネーブル・ピンはグランドから最大 5V (DC) 低い負電圧を許容
  • 入力がフローティング時または VDD UVLO 時は出力を Low に保持
  • 高速伝搬遅延時間:17ns (標準値)
  • 高速立ち上がり/立ち下がり時間
    :15ns/7ns (負荷 1800pF、標準値)
  • 低電圧誤動作防止 (UVLO)
  • ハイサイドまたはローサイド・ドライバとして使用可能 (適切にバイアスを印加し信号を分離して設計した場合)
  • 低コストで省スペースの 5 ピンまたは 6 ピン DBV (SOT-23) パッケージ・オプション
  • UCC27536/UCC27537 は TPS2828/TPS2829 とピン互換
  • 動作温度範囲:–40℃~140℃
  • 低コストのゲート・ドライバ (FET と IGBT の駆動に最適なソリューションを提供)
  • ディスクリート・トランジスタ・ペアによる駆動の代替として最適 (コントローラとのインターフェイスが容易)
  • TTL および CMOS 互換の入力ロジック・スレッショルド (電源電圧に無関係)
  • 分割出力オプションによってオン/オフ電流を調整可能
  • 反転および非反転入力構成
  • TTL 互換の固定スレッショルドによるイネーブル
  • 高いピーク駆動電流:ソース 2.5A、シンク 2.5A または 5A (VDD 18V 時)
  • 広い VDD 範囲:10V~35V
  • 入力およびイネーブル・ピンはグランドから最大 5V (DC) 低い負電圧を許容
  • 入力がフローティング時または VDD UVLO 時は出力を Low に保持
  • 高速伝搬遅延時間:17ns (標準値)
  • 高速立ち上がり/立ち下がり時間
    :15ns/7ns (負荷 1800pF、標準値)
  • 低電圧誤動作防止 (UVLO)
  • ハイサイドまたはローサイド・ドライバとして使用可能 (適切にバイアスを印加し信号を分離して設計した場合)
  • 低コストで省スペースの 5 ピンまたは 6 ピン DBV (SOT-23) パッケージ・オプション
  • UCC27536/UCC27537 は TPS2828/TPS2829 とピン互換
  • 動作温度範囲:–40℃~140℃

UCC2753x シングル・チャネル、高速ゲート・ドライバは、MOSFET および IGBT パワー・スイッチを効率的に駆動できます。非対称駆動 (分割出力) により最大 2.5A のソース電流と 5A のシンク電流を駆動できる設計を採用し、負のターンオフ・バイアスをサポートする機能、レール・ツー・レールの駆動機能、極めて短い伝搬遅延 (標準 17ns) を特長とする UCC2753x は、MOSFET および IGBT パワー・スイッチに理想的なソリューションです。また、UCC2753x ファミリはイネーブル、デュアル入力、反転および非反転入力機能もサポートしています。分割出力と強力な非対称駆動は、寄生ミラー・ターンオン効果に対するデバイスの耐性を高め、グランド・バウンスの抑制に役立ちます。

入力ピンをオープンにすると、ドライバ出力は Low に保持されます。ドライバの論理動作は、アプリケーション図、タイミング図、入出力真理値表に示しています。

VDD ピンの内部回路は、VDD 電源電圧が動作範囲内になるまで出力を Low に保持する低電圧誤動作防止機能を備えています。

UCC2753x シングル・チャネル、高速ゲート・ドライバは、MOSFET および IGBT パワー・スイッチを効率的に駆動できます。非対称駆動 (分割出力) により最大 2.5A のソース電流と 5A のシンク電流を駆動できる設計を採用し、負のターンオフ・バイアスをサポートする機能、レール・ツー・レールの駆動機能、極めて短い伝搬遅延 (標準 17ns) を特長とする UCC2753x は、MOSFET および IGBT パワー・スイッチに理想的なソリューションです。また、UCC2753x ファミリはイネーブル、デュアル入力、反転および非反転入力機能もサポートしています。分割出力と強力な非対称駆動は、寄生ミラー・ターンオン効果に対するデバイスの耐性を高め、グランド・バウンスの抑制に役立ちます。

入力ピンをオープンにすると、ドライバ出力は Low に保持されます。ドライバの論理動作は、アプリケーション図、タイミング図、入出力真理値表に示しています。

VDD ピンの内部回路は、VDD 電源電圧が動作範囲内になるまで出力を Low に保持する低電圧誤動作防止機能を備えています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
18 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCC2753x FET および IGBT シングル・ゲート・ドライバ、2.5A および 5A、35VMAX VDD データシート (Rev. G 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2019年 8月 28日
アプリケーション・ノート Applying Non-isolated Gate Drivers in Your Home Tool and Accessory Designs PDF | HTML 2025年 5月 16日
アプリケーション・ノート Review of Different Power Factor Correction (PFC) Topologies' Gate Driver Needs PDF | HTML 2024年 1月 22日
アプリケーション・ノート How to Choose a Gate Driver for DC Motor Drives PDF | HTML 2023年 10月 5日
アプリケーション・ノート Using a Single-Output Gate-Driver for High-Side or Low-Side Drive (Rev. B) PDF | HTML 2023年 9月 8日
アプリケーション・ノート Benefits of a Compact, Powerful, and Robust Low-Side Gate Driver PDF | HTML 2021年 11月 10日
アプリケーション概要 External Gate Resistor Selection Guide (Rev. A) 2020年 2月 28日
アプリケーション概要 Understanding Peak IOH and IOL Currents (Rev. A) 2020年 2月 28日
アプリケーション概要 Implementing a Bipolar Gate Drive for Low-Side IGBTs and SiC FETs in Motor Drive 2019年 10月 10日
ホワイト・ペーパー Power Electronics in Motor Drives: Where is it? (Rev. A) 2019年 10月 1日
アプリケーション概要 How to overcome negative voltage transients on low-side gate drivers' inputs 2019年 1月 18日
その他の技術資料 Fundamentals of MOSFET and IGBT Gate Driver Circuits (Replaces SLUP169) (Rev. A) 2018年 10月 29日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
アプリケーション・ノート UCC27531 35-V Gate Driver for SiC MOSFET Applications (Rev. A) 2018年 5月 8日
アプリケーション概要 Low-Side Gate Drivers With UVLO Versus BJT Totem-Pole 2018年 3月 16日
その他の技術資料 FETおよびIGBTシングル・ゲート・ドライバ ピーク・シンク/ソース電流: 2.5Aおよび5A、35Vmax VDD 2014年 4月 3日
Analog Design Journal 1Q 2013Issue Analog Applications Journal 2013年 1月 22日
Analog Design Journal 35-V single-channel gate drivers for IGBT and MOSFET renewable energy apps 2013年 1月 22日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

UCC27531EVM-184 — UCC27531 評価基板

UCC27531EVM-184 は、完全絶縁型のゲート ドライバ用ドーター カードであり、UCC27531DBV ドライバを迅速かつ容易に評価するためのテスト プラットフォームを提供します。この評価基板は、単一の外部 +12V 電源で動作し、包括的なテスト ポイントおよびジャンパ構成を備えており、電力変換アプリケーションの駆動に適した絶縁型ドライバの評価に使用できます。この評価基板は、駆動信号を受け入れ、絶縁型境界を越えて信号を伝送し、ローサイドまたはハイサイド スイッチの駆動に使用できます。この評価基板は UCC27531 (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

UCC57142EVM — UCC57142 評価基板

UCC57142EVM は、主に UCC57142 の機能評価に適した設計を採用しています。TO-220 フットプリントを採用した容量性負荷またはパワー デバイスを対象にして、ドライバの性能を評価できます。UCC57142EVM 評価ボードを使用すると、複数の表面実装テスト ポイントを経由して、IN、EN/FLT、OCP、OUT のような各種テスト ポイントに接続できます。UCC57142EVM は、ジャンパを使用して、UCC57142に対応するさまざまなバリアントをサポートできます。UCC57142EVM は、基板を改造すると、DBV パッケージに封止済みの他のゲート (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

UCC27531 TINA-TI Transient Reference Design (Rev. A)

SLUM396A.TSC (766 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

UCC27531 TINA-TI Transient Spice Model (Rev. A)

SLUM397A.ZIP (9 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

UCC27531 Unencrypted PSPICE TRANSIENT MODEL (Rev. A)

SLUM481A.ZIP (40 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLURB21 UCC2753X Schematic Review Template

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

TIDA-00779 — 98% 超の効率を持ち、BOM とサイズを最適化した 230V、3.5kW PFC のリファレンス デザイン

TIDA-00779 は、室内エアコンや他の大型家電向けに設計された、3.5kW でコスト競争力のある力率向上レギュレータ コンバータです。このリファレンス デザインは、TIのUCC28180 PFCコントローラを使用して実装され、必要なすべての保護機能が組み込まれた、連続導通モード(CCM)昇圧コンバータです。このハードウェアは、家電製品を対象にした IEC61000 の要件に準拠したサージおよび EFT 試験に合格するように設計およびテストされています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP22339 — サーバーのバッテリ バックアップ充電向け、高電圧 800W SEPIC コンバータのリファレンス デザイン

非連続導通モード (DCM) 非絶縁型 800W SEPIC コンバータ バッテリ チャージャに関するこのリファレンス デザインは、調整可能な出力電圧と出力電流を供給します。外部 DC 電圧を 0V ~ 3V の範囲内に設定する方法で、出力電圧を 282V ~ 400V の範囲で調整できます。PWM 入力のデューティ サイクルを調整する方法で、出力充電電流を 0A ~ 2A の範囲で調整できます。このデザインは、340Vdc ~ 420Vdc の入力電圧範囲にわたって動作します。互いに独立した電圧と電流それぞれの帰還ループを使用して、レギュレーションを維持します。
ユーザー ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01456 — 200 ~ 480VAC 産業用ドライブ向け、非絶縁型 3 相コンパクト インバータのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、さまざまな周波数の AC インバータ ドライブとサーボ ドライブ向けの 3 相インバータ サブシステムを実現します。このデザインは、マイコンのグランドとインバータを絶縁していないドライブ アーキテクチャに特に適しています。基本絶縁ゲート ドライバ UCC5320S を使用してハイサイドのインバータ スイッチを駆動し、コンパクトな 6 ピンの UCC27531 ローサイド ゲート ドライバを使用してローサイド スイッチを駆動します。その結果、強化絶縁が UART 通信チャネルに移行します。電流センシングは、複数のシャント抵抗とデュアル オペアンプ TLV9062 (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDM-SOLARUINV — グリッド接続のソーラー マイクロインバータ、MPPT 機能付き

このリファレンス デザインは、デジタル制御、グリッド接続のソーラー マイクロインバータで、最大電力点追従 (MPPT) 機能を搭載しています。ソーラー マイクロインバータは、太陽光発電業界で新登場したセグメントです。設備内にあるすべてのソーラー パネルを単一の集中型インバータに接続する代わりに、ソーラー マイクロインバータ ベースの設備では、各ソーラー パネルに対して、より小型の、言い換えると「マイクロ」インバータを個別に接続します。この構成には、部分的に日陰になった状況への対処、システム効率の向上、信頼性の改善、モジュール性の向上など、多くの利点があります。このリファレンス (...)
ユーザー ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP10035 — オフライン AC/DC 75W 2-スイッチ、疑似共振フライバック・コンバータ、リファレンス・デザイン

This design uses the LM5023 flyback controller for the 2-Switch Quasi-Resonant Flyback Topology. It generates an isolated output (19.5V@3.84A) from an universal input (85VAC - 265VAC).
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian