PMP10035
オフライン AC/DC 75W 2-スイッチ、疑似共振フライバック・コンバータ、リファレンス・デザイン
PMP10035
概要
This design uses the LM5023 flyback controller for the 2-Switch Quasi-Resonant Flyback Topology. It generates an isolated output (19.5V@3.84A) from an universal input (85VAC - 265VAC).
特長
- Universal input voltage
- 2-Switch Quasi-Resonant Flyback Topology
出力電圧オプション | PMP10035.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 85 |
Vin (Max) (V) | 265 |
Vout (Nom) (V) | 19.5 |
Iout (Max) (A) | 3.84 |
Output Power (W) | 74.88 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | AC |
Topology | Flyback- Quasi Resonant |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRE25.PDF (128 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1