ホーム パワー マネージメント ゲート ドライバ ローサイド ドライバ

UCC27538

アクティブ

8V UVLO、35V VDD 対応、デュアル入力、2.5A/5A、シングルチャネル ゲート ドライバ

製品詳細

Number of channels 1 Power switch IGBT, MOSFET Peak output current (A) 5 Input supply voltage (min) (V) 10 Input supply voltage (max) (V) 32 Features Split Output Operating temperature range (°C) -40 to 140 Rise time (ns) 15 Fall time (ns) 7 Propagation delay time (µs) 0.017 Input threshold CMOS, TTL Channel input logic Dual, Non-Inverting Input negative voltage (V) -5 Rating Catalog Undervoltage lockout (typ) (V) 8 Driver configuration Dual, Non-Inverting
Number of channels 1 Power switch IGBT, MOSFET Peak output current (A) 5 Input supply voltage (min) (V) 10 Input supply voltage (max) (V) 32 Features Split Output Operating temperature range (°C) -40 to 140 Rise time (ns) 15 Fall time (ns) 7 Propagation delay time (µs) 0.017 Input threshold CMOS, TTL Channel input logic Dual, Non-Inverting Input negative voltage (V) -5 Rating Catalog Undervoltage lockout (typ) (V) 8 Driver configuration Dual, Non-Inverting
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 低コストのゲート・ドライバ (FET と IGBT の駆動に最適なソリューションを提供)
  • ディスクリート・トランジスタ・ペアによる駆動の代替として最適 (コントローラとのインターフェイスが容易)
  • TTL および CMOS 互換の入力ロジック・スレッショルド (電源電圧に無関係)
  • 分割出力オプションによってオン/オフ電流を調整可能
  • 反転および非反転入力構成
  • TTL 互換の固定スレッショルドによるイネーブル
  • 高いピーク駆動電流:ソース 2.5A、シンク 2.5A または 5A (VDD 18V 時)
  • 広い VDD 範囲:10V~35V
  • 入力およびイネーブル・ピンはグランドから最大 5V (DC) 低い負電圧を許容
  • 入力がフローティング時または VDD UVLO 時は出力を Low に保持
  • 高速伝搬遅延時間:17ns (標準値)
  • 高速立ち上がり/立ち下がり時間
    :15ns/7ns (負荷 1800pF、標準値)
  • 低電圧誤動作防止 (UVLO)
  • ハイサイドまたはローサイド・ドライバとして使用可能 (適切にバイアスを印加し信号を分離して設計した場合)
  • 低コストで省スペースの 5 ピンまたは 6 ピン DBV (SOT-23) パッケージ・オプション
  • UCC27536/UCC27537 は TPS2828/TPS2829 とピン互換
  • 動作温度範囲:–40℃~140℃
  • 低コストのゲート・ドライバ (FET と IGBT の駆動に最適なソリューションを提供)
  • ディスクリート・トランジスタ・ペアによる駆動の代替として最適 (コントローラとのインターフェイスが容易)
  • TTL および CMOS 互換の入力ロジック・スレッショルド (電源電圧に無関係)
  • 分割出力オプションによってオン/オフ電流を調整可能
  • 反転および非反転入力構成
  • TTL 互換の固定スレッショルドによるイネーブル
  • 高いピーク駆動電流:ソース 2.5A、シンク 2.5A または 5A (VDD 18V 時)
  • 広い VDD 範囲:10V~35V
  • 入力およびイネーブル・ピンはグランドから最大 5V (DC) 低い負電圧を許容
  • 入力がフローティング時または VDD UVLO 時は出力を Low に保持
  • 高速伝搬遅延時間:17ns (標準値)
  • 高速立ち上がり/立ち下がり時間
    :15ns/7ns (負荷 1800pF、標準値)
  • 低電圧誤動作防止 (UVLO)
  • ハイサイドまたはローサイド・ドライバとして使用可能 (適切にバイアスを印加し信号を分離して設計した場合)
  • 低コストで省スペースの 5 ピンまたは 6 ピン DBV (SOT-23) パッケージ・オプション
  • UCC27536/UCC27537 は TPS2828/TPS2829 とピン互換
  • 動作温度範囲:–40℃~140℃

UCC2753x シングル・チャネル、高速ゲート・ドライバは、MOSFET および IGBT パワー・スイッチを効率的に駆動できます。非対称駆動 (分割出力) により最大 2.5A のソース電流と 5A のシンク電流を駆動できる設計を採用し、負のターンオフ・バイアスをサポートする機能、レール・ツー・レールの駆動機能、極めて短い伝搬遅延 (標準 17ns) を特長とする UCC2753x は、MOSFET および IGBT パワー・スイッチに理想的なソリューションです。また、UCC2753x ファミリはイネーブル、デュアル入力、反転および非反転入力機能もサポートしています。分割出力と強力な非対称駆動は、寄生ミラー・ターンオン効果に対するデバイスの耐性を高め、グランド・バウンスの抑制に役立ちます。

入力ピンをオープンにすると、ドライバ出力は Low に保持されます。ドライバの論理動作は、アプリケーション図、タイミング図、入出力真理値表に示しています。

VDD ピンの内部回路は、VDD 電源電圧が動作範囲内になるまで出力を Low に保持する低電圧誤動作防止機能を備えています。

UCC2753x シングル・チャネル、高速ゲート・ドライバは、MOSFET および IGBT パワー・スイッチを効率的に駆動できます。非対称駆動 (分割出力) により最大 2.5A のソース電流と 5A のシンク電流を駆動できる設計を採用し、負のターンオフ・バイアスをサポートする機能、レール・ツー・レールの駆動機能、極めて短い伝搬遅延 (標準 17ns) を特長とする UCC2753x は、MOSFET および IGBT パワー・スイッチに理想的なソリューションです。また、UCC2753x ファミリはイネーブル、デュアル入力、反転および非反転入力機能もサポートしています。分割出力と強力な非対称駆動は、寄生ミラー・ターンオン効果に対するデバイスの耐性を高め、グランド・バウンスの抑制に役立ちます。

入力ピンをオープンにすると、ドライバ出力は Low に保持されます。ドライバの論理動作は、アプリケーション図、タイミング図、入出力真理値表に示しています。

VDD ピンの内部回路は、VDD 電源電圧が動作範囲内になるまで出力を Low に保持する低電圧誤動作防止機能を備えています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
UCC57108 アクティブ DESAT 保護機能と 8V UVLO 搭載、シングル チャネル、30V VDD、3A/3A ローサイド ドライバ More recent driver which shares split-output feature, but adds DESAT protection

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCC2753x FET および IGBT シングル・ゲート・ドライバ、2.5A および 5A、35VMAX VDD データシート (Rev. G 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2019年 8月 28日
アプリケーション・ノート Review of Different Power Factor Correction (PFC) Topologies' Gate Driver Needs PDF | HTML 2024年 1月 22日
アプリケーション・ノート Using a Single-Output Gate-Driver for High-Side or Low-Side Drive (Rev. B) PDF | HTML 2023年 9月 8日
アプリケーション・ノート Benefits of a Compact, Powerful, and Robust Low-Side Gate Driver PDF | HTML 2021年 11月 10日
アプリケーション概要 External Gate Resistor Selection Guide (Rev. A) 2020年 2月 28日
アプリケーション概要 Understanding Peak IOH and IOL Currents (Rev. A) 2020年 2月 28日
アプリケーション概要 Implementing a Bipolar Gate Drive for Low-Side IGBTs and SiC FETs in Motor Drive 2019年 10月 10日
アプリケーション概要 How to overcome negative voltage transients on low-side gate drivers' inputs 2019年 1月 18日
その他の技術資料 Fundamentals of MOSFET and IGBT Gate Driver Circuits (Replaces SLUP169) (Rev. A) 2018年 10月 29日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
アプリケーション概要 Low-Side Gate Drivers With UVLO Versus BJT Totem-Pole 2018年 3月 16日
その他の技術資料 FETおよびIGBTシングル・ゲート・ドライバ ピーク・シンク/ソース電流: 2.5Aおよび5A、35Vmax VDD 2014年 4月 3日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

UCC27531EVM-184 — UCC27531 評価基板

UCC27531EVM-184 は、完全絶縁型のゲート ドライバ用ドーター カードであり、UCC27531DBV ドライバを迅速かつ容易に評価するためのテスト プラットフォームを提供します。この評価基板は、単一の外部 +12V 電源で動作し、包括的なテスト ポイントおよびジャンパ構成を備えており、電力変換アプリケーションの駆動に適した絶縁型ドライバの評価に使用できます。この評価基板は、駆動信号を受け入れ、絶縁型境界を越えて信号を伝送し、ローサイドまたはハイサイド スイッチの駆動に使用できます。この評価基板は UCC27531 (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

UCC27538 PSpice Transient Model

SLUM376.ZIP (108 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

UCC27538 Unencrypted PSpice Transient Model

SLUM485.ZIP (2 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLURB21 UCC2753X Schematic Review Template

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian