UCC27532-Q1

アクティブ

車載、8V UVLO、35V VDD、CMOS 入力、2.5A/5A、シングルチャネル・ゲート・ドライバ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Number of channels 1 Power switch IGBT, MOSFET Peak output current (A) 5 Input supply voltage (min) (V) 10 Input supply voltage (max) (V) 32 Features Split Output Operating temperature range (°C) -40 to 140 Rise time (ns) 15 Fall time (ns) 7 Propagation delay time (µs) 0.017 Input threshold CMOS Channel input logic Non-Inverting, Single Input negative voltage (V) -5 Rating Automotive Undervoltage lockout (typ) (V) 8 Driver configuration Single input
Number of channels 1 Power switch IGBT, MOSFET Peak output current (A) 5 Input supply voltage (min) (V) 10 Input supply voltage (max) (V) 32 Features Split Output Operating temperature range (°C) -40 to 140 Rise time (ns) 15 Fall time (ns) 7 Propagation delay time (µs) 0.017 Input threshold CMOS Channel input logic Non-Inverting, Single Input negative voltage (V) -5 Rating Automotive Undervoltage lockout (typ) (V) 8 Driver configuration Single input
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 車載アプリケーション認定済み
  • 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1
  • 低コストのゲート ドライバ (FET と IGBT の駆動に最適なソリューションを提供)
  • ディスクリート トランジスタ ペアによる駆動の代替として最適 (コントローラとのインターフェイスが容易)
  • CMOS 互換の入力ロジック スレッショルド (VDD が 18V を超えた場合は固定)
  • 分割出力により、ターンオンとターンオフを個別に調整可能
  • TTL 互換の固定スレッショルドによるイネーブル
  • 高いピーク駆動電流:ソース 2.5A、シンク 5A (VDD 18V 時)
  • 広い VDD 範囲:10V~35V
  • グランドより低い電圧 (DC -5V) にも耐える入力ピン
  • 入力がフローティング時または VDD UVLO 時は出力を Low に保持
  • 高速伝搬遅延時間:17ns (標準値)
  • 高速な立ち上がり / 立ち下がり時間:15ns/7ns (標準値、1800pF 負荷)
  • 低電圧誤動作防止 (UVLO)
  • ハイサイドまたはローサイド ドライバとして使用可能 (適切にバイアスを印加し信号を分離して設計した場合)
  • 低コストで省スペースの 6 ピン DBV (SOT-23) パッケージ
  • 動作温度範囲:–40℃~140℃
  • 車載アプリケーション認定済み
  • 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1
  • 低コストのゲート ドライバ (FET と IGBT の駆動に最適なソリューションを提供)
  • ディスクリート トランジスタ ペアによる駆動の代替として最適 (コントローラとのインターフェイスが容易)
  • CMOS 互換の入力ロジック スレッショルド (VDD が 18V を超えた場合は固定)
  • 分割出力により、ターンオンとターンオフを個別に調整可能
  • TTL 互換の固定スレッショルドによるイネーブル
  • 高いピーク駆動電流:ソース 2.5A、シンク 5A (VDD 18V 時)
  • 広い VDD 範囲:10V~35V
  • グランドより低い電圧 (DC -5V) にも耐える入力ピン
  • 入力がフローティング時または VDD UVLO 時は出力を Low に保持
  • 高速伝搬遅延時間:17ns (標準値)
  • 高速な立ち上がり / 立ち下がり時間:15ns/7ns (標準値、1800pF 負荷)
  • 低電圧誤動作防止 (UVLO)
  • ハイサイドまたはローサイド ドライバとして使用可能 (適切にバイアスを印加し信号を分離して設計した場合)
  • 低コストで省スペースの 6 ピン DBV (SOT-23) パッケージ
  • 動作温度範囲:–40℃~140℃

UCC27532-Q1 デバイスは、最大 2.5A のソース電流と最大 5A のシンク電流 (非対称駆動) で MOSFET および IGBT パワー スイッチを効率的に駆動できるシングル チャネル高速ゲート ドライバです。非対称駆動の強力なシンク能力により、寄生素子によるミラー ターンオン効果に対する耐性を高めています。また、UCC27532-Q1 デバイスは分割出力構成を実装し、ゲート駆動電流は OUTH ピンからソース、OUTL ピンからシンクされます。このピン配置により、ユーザーは OUTH および OUTL ピンに対してそれぞれ独立したオン / オフ抵抗を使用でき、スイッチングのスルーレートを簡単に制御できます。

また、レール ツー レールの駆動能力と、17ns (標準値) の非常に小さな伝搬遅延を特長としています。

UCC27532-Q1 デバイスは、18V 以下の VDD において、VDD 電圧の 55% (立ち上がり時) と VDD 電圧の 45% (立ち下がり時) に設定された CMOS 入力スレッショルドを持っています。VDD が 18V より高い場合、入力スレッショルドはその最大レベルに固定されたままになります。

このドライバには、TTL 互換の固定スレッショルドを持つ EN ピンが搭載されています。ENは内部でプルアップされているため、ENをLowにするとドライバがディスエーブルになり、オープンにすると通常動作が可能になります。ENピンは、INピンと同じ性能を持つ追加の入力としても使用できます。

ドライバの入力ピンをオープンにすると、出力がLowに保持されます。本ドライバの論理動作を「タイミング図」、「入力 / 出力ロジックの真理値表」、 に示します。

VDD ピンの内部回路は、VDD 電源電圧が動作範囲内になるまで出力を Low に保持する低電圧誤動作防止機能を備えています。

UCC27532-Q1ドライバは、6ピンの標準SOT-23(DBV)パッケージで供給されます。このデバイスは、広い温度範囲 (-40℃~140℃) で動作します。

UCC27532-Q1 デバイスは、最大 2.5A のソース電流と最大 5A のシンク電流 (非対称駆動) で MOSFET および IGBT パワー スイッチを効率的に駆動できるシングル チャネル高速ゲート ドライバです。非対称駆動の強力なシンク能力により、寄生素子によるミラー ターンオン効果に対する耐性を高めています。また、UCC27532-Q1 デバイスは分割出力構成を実装し、ゲート駆動電流は OUTH ピンからソース、OUTL ピンからシンクされます。このピン配置により、ユーザーは OUTH および OUTL ピンに対してそれぞれ独立したオン / オフ抵抗を使用でき、スイッチングのスルーレートを簡単に制御できます。

また、レール ツー レールの駆動能力と、17ns (標準値) の非常に小さな伝搬遅延を特長としています。

UCC27532-Q1 デバイスは、18V 以下の VDD において、VDD 電圧の 55% (立ち上がり時) と VDD 電圧の 45% (立ち下がり時) に設定された CMOS 入力スレッショルドを持っています。VDD が 18V より高い場合、入力スレッショルドはその最大レベルに固定されたままになります。

このドライバには、TTL 互換の固定スレッショルドを持つ EN ピンが搭載されています。ENは内部でプルアップされているため、ENをLowにするとドライバがディスエーブルになり、オープンにすると通常動作が可能になります。ENピンは、INピンと同じ性能を持つ追加の入力としても使用できます。

ドライバの入力ピンをオープンにすると、出力がLowに保持されます。本ドライバの論理動作を「タイミング図」、「入力 / 出力ロジックの真理値表」、 に示します。

VDD ピンの内部回路は、VDD 電源電圧が動作範囲内になるまで出力を Low に保持する低電圧誤動作防止機能を備えています。

UCC27532-Q1ドライバは、6ピンの標準SOT-23(DBV)パッケージで供給されます。このデバイスは、広い温度範囲 (-40℃~140℃) で動作します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCC27532-Q1 2.5A および 5A、35VMAX VDD、FET および IGBT シングル ゲート ドライバ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 10月 16日
アプリケーション・ノート Review of Different Power Factor Correction (PFC) Topologies' Gate Driver Needs PDF | HTML 2024年 1月 22日
アプリケーション・ノート Using a Single-Output Gate-Driver for High-Side or Low-Side Drive (Rev. B) PDF | HTML 2023年 9月 8日
アプリケーション・ノート Benefits of a Compact, Powerful, and Robust Low-Side Gate Driver PDF | HTML 2021年 11月 10日
アプリケーション概要 External Gate Resistor Selection Guide (Rev. A) 2020年 2月 28日
アプリケーション概要 Understanding Peak IOH and IOL Currents (Rev. A) 2020年 2月 28日
アプリケーション概要 How to overcome negative voltage transients on low-side gate drivers' inputs 2019年 1月 18日
アプリケーション概要 High-Side Cutoff Switches for High-Power Automotive Applications (Rev. A) 2018年 11月 26日
その他の技術資料 Fundamentals of MOSFET and IGBT Gate Driver Circuits (Replaces SLUP169) (Rev. A) 2018年 10月 29日
アプリケーション概要 Low-Side Gate Drivers With UVLO Versus BJT Totem-Pole 2018年 3月 16日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

計算ツール

SLURB21 UCC2753X Schematic Review Template

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
ローサイド・ドライバ
UCC27531 8V UVLO、35V VDD 対応、分割出力対応、2.5A/5A、シングルチャネル・ゲート・ドライバ UCC27531-Q1 車載、8V UVLO、35V VDD、分割出力対応、2.5A/5A、シングルチャネル・ゲート・ドライバ UCC27532 8V UVLO、35V VDD 対応、複数の CMOS 入力、分割出力対応、2.5A/5A、シングルチャネル・ゲート・ドライバ UCC27532-Q1 車載、8V UVLO、35V VDD、CMOS 入力、2.5A/5A、シングルチャネル・ゲート・ドライバ UCC27533 8V UVLO、35V VDD 対応、反転入力と非反転入力、2.5A/5A、シングルチャネル・ゲート・ドライバ UCC27536 8V UVLO、35V VDD 対応、反転入力、2.5A/5A、シングルチャネル・ゲート・ドライバ UCC27537 8V UVLO、35V VDD 対応、EN (イネーブル) ピン採用、2.5A/5A、シングルチャネル・ゲート・ドライバ UCC27538 8V UVLO、35V VDD 対応、デュアル入力、2.5A/5A、シングルチャネル・ゲート・ドライバ
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ