ホーム パワー マネージメント ゲート ドライバ ローサイド ドライバ

UCC27536

アクティブ

8V UVLO、35V VDD 対応、反転入力、2.5A/5A、シングルチャネル ゲート ドライバ

製品詳細

Number of channels 1 Power switch IGBT, MOSFET Peak output current (A) 2.5 Input supply voltage (min) (V) 10 Input supply voltage (max) (V) 32 Features Enable pin, Negative Voltage Handling on Input Operating temperature range (°C) -40 to 140 Rise time (ns) 15 Fall time (ns) 7 Propagation delay time (µs) 0.017 Input threshold CMOS, TTL Channel input logic Inverting, Single Input negative voltage (V) -5 Rating Catalog Undervoltage lockout (typ) (V) 8 Driver configuration Inverting, Single
Number of channels 1 Power switch IGBT, MOSFET Peak output current (A) 2.5 Input supply voltage (min) (V) 10 Input supply voltage (max) (V) 32 Features Enable pin, Negative Voltage Handling on Input Operating temperature range (°C) -40 to 140 Rise time (ns) 15 Fall time (ns) 7 Propagation delay time (µs) 0.017 Input threshold CMOS, TTL Channel input logic Inverting, Single Input negative voltage (V) -5 Rating Catalog Undervoltage lockout (typ) (V) 8 Driver configuration Inverting, Single
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 低コストのゲート・ドライバ (FET と IGBT の駆動に最適なソリューションを提供)
  • ディスクリート・トランジスタ・ペアによる駆動の代替として最適 (コントローラとのインターフェイスが容易)
  • TTL および CMOS 互換の入力ロジック・スレッショルド (電源電圧に無関係)
  • 分割出力オプションによってオン/オフ電流を調整可能
  • 反転および非反転入力構成
  • TTL 互換の固定スレッショルドによるイネーブル
  • 高いピーク駆動電流:ソース 2.5A、シンク 2.5A または 5A (VDD 18V 時)
  • 広い VDD 範囲:10V~35V
  • 入力およびイネーブル・ピンはグランドから最大 5V (DC) 低い負電圧を許容
  • 入力がフローティング時または VDD UVLO 時は出力を Low に保持
  • 高速伝搬遅延時間:17ns (標準値)
  • 高速立ち上がり/立ち下がり時間
    :15ns/7ns (負荷 1800pF、標準値)
  • 低電圧誤動作防止 (UVLO)
  • ハイサイドまたはローサイド・ドライバとして使用可能 (適切にバイアスを印加し信号を分離して設計した場合)
  • 低コストで省スペースの 5 ピンまたは 6 ピン DBV (SOT-23) パッケージ・オプション
  • UCC27536/UCC27537 は TPS2828/TPS2829 とピン互換
  • 動作温度範囲:–40℃~140℃
  • 低コストのゲート・ドライバ (FET と IGBT の駆動に最適なソリューションを提供)
  • ディスクリート・トランジスタ・ペアによる駆動の代替として最適 (コントローラとのインターフェイスが容易)
  • TTL および CMOS 互換の入力ロジック・スレッショルド (電源電圧に無関係)
  • 分割出力オプションによってオン/オフ電流を調整可能
  • 反転および非反転入力構成
  • TTL 互換の固定スレッショルドによるイネーブル
  • 高いピーク駆動電流:ソース 2.5A、シンク 2.5A または 5A (VDD 18V 時)
  • 広い VDD 範囲:10V~35V
  • 入力およびイネーブル・ピンはグランドから最大 5V (DC) 低い負電圧を許容
  • 入力がフローティング時または VDD UVLO 時は出力を Low に保持
  • 高速伝搬遅延時間:17ns (標準値)
  • 高速立ち上がり/立ち下がり時間
    :15ns/7ns (負荷 1800pF、標準値)
  • 低電圧誤動作防止 (UVLO)
  • ハイサイドまたはローサイド・ドライバとして使用可能 (適切にバイアスを印加し信号を分離して設計した場合)
  • 低コストで省スペースの 5 ピンまたは 6 ピン DBV (SOT-23) パッケージ・オプション
  • UCC27536/UCC27537 は TPS2828/TPS2829 とピン互換
  • 動作温度範囲:–40℃~140℃

UCC2753x シングル・チャネル、高速ゲート・ドライバは、MOSFET および IGBT パワー・スイッチを効率的に駆動できます。非対称駆動 (分割出力) により最大 2.5A のソース電流と 5A のシンク電流を駆動できる設計を採用し、負のターンオフ・バイアスをサポートする機能、レール・ツー・レールの駆動機能、極めて短い伝搬遅延 (標準 17ns) を特長とする UCC2753x は、MOSFET および IGBT パワー・スイッチに理想的なソリューションです。また、UCC2753x ファミリはイネーブル、デュアル入力、反転および非反転入力機能もサポートしています。分割出力と強力な非対称駆動は、寄生ミラー・ターンオン効果に対するデバイスの耐性を高め、グランド・バウンスの抑制に役立ちます。

入力ピンをオープンにすると、ドライバ出力は Low に保持されます。ドライバの論理動作は、アプリケーション図、タイミング図、入出力真理値表に示しています。

VDD ピンの内部回路は、VDD 電源電圧が動作範囲内になるまで出力を Low に保持する低電圧誤動作防止機能を備えています。

UCC2753x シングル・チャネル、高速ゲート・ドライバは、MOSFET および IGBT パワー・スイッチを効率的に駆動できます。非対称駆動 (分割出力) により最大 2.5A のソース電流と 5A のシンク電流を駆動できる設計を採用し、負のターンオフ・バイアスをサポートする機能、レール・ツー・レールの駆動機能、極めて短い伝搬遅延 (標準 17ns) を特長とする UCC2753x は、MOSFET および IGBT パワー・スイッチに理想的なソリューションです。また、UCC2753x ファミリはイネーブル、デュアル入力、反転および非反転入力機能もサポートしています。分割出力と強力な非対称駆動は、寄生ミラー・ターンオン効果に対するデバイスの耐性を高め、グランド・バウンスの抑制に役立ちます。

入力ピンをオープンにすると、ドライバ出力は Low に保持されます。ドライバの論理動作は、アプリケーション図、タイミング図、入出力真理値表に示しています。

VDD ピンの内部回路は、VDD 電源電圧が動作範囲内になるまで出力を Low に保持する低電圧誤動作防止機能を備えています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCC2753x FET および IGBT シングル・ゲート・ドライバ、2.5A および 5A、35VMAX VDD データシート (Rev. G 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2019年 8月 28日
アプリケーション・ノート Review of Different Power Factor Correction (PFC) Topologies' Gate Driver Needs PDF | HTML 2024年 1月 22日
アプリケーション・ノート Using a Single-Output Gate-Driver for High-Side or Low-Side Drive (Rev. B) PDF | HTML 2023年 9月 8日
アプリケーション・ノート Benefits of a Compact, Powerful, and Robust Low-Side Gate Driver PDF | HTML 2021年 11月 10日
アプリケーション概要 External Gate Resistor Selection Guide (Rev. A) 2020年 2月 28日
アプリケーション概要 Understanding Peak IOH and IOL Currents (Rev. A) 2020年 2月 28日
アプリケーション概要 Implementing a Bipolar Gate Drive for Low-Side IGBTs and SiC FETs in Motor Drive 2019年 10月 10日
アプリケーション概要 How to overcome negative voltage transients on low-side gate drivers' inputs 2019年 1月 18日
その他の技術資料 Fundamentals of MOSFET and IGBT Gate Driver Circuits (Replaces SLUP169) (Rev. A) 2018年 10月 29日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
アプリケーション概要 Low-Side Gate Drivers With UVLO Versus BJT Totem-Pole 2018年 3月 16日
その他の技術資料 FETおよびIGBTシングル・ゲート・ドライバ ピーク・シンク/ソース電流: 2.5Aおよび5A、35Vmax VDD 2014年 4月 3日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

UCC27531EVM-184 — UCC27531 評価基板

UCC27531EVM-184 は、完全絶縁型のゲート ドライバ用ドーター カードであり、UCC27531DBV ドライバを迅速かつ容易に評価するためのテスト プラットフォームを提供します。この評価基板は、単一の外部 +12V 電源で動作し、包括的なテスト ポイントおよびジャンパ構成を備えており、電力変換アプリケーションの駆動に適した絶縁型ドライバの評価に使用できます。この評価基板は、駆動信号を受け入れ、絶縁型境界を越えて信号を伝送し、ローサイドまたはハイサイド スイッチの駆動に使用できます。この評価基板は UCC27531 (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

UCC57142EVM — UCC57142 評価基板

UCC57142EVM は、主に UCC57142 の機能評価に適した設計を採用しています。TO-220 フットプリントを採用した容量性負荷またはパワー デバイスを対象にして、ドライバの性能を評価できます。UCC57142EVM 評価ボードを使用すると、複数の表面実装テスト ポイントを経由して、IN、EN/FLT、OCP、OUT のような各種テスト ポイントに接続できます。UCC57142EVM は、ジャンパを使用して、UCC57142に対応するさまざまなバリアントをサポートできます。UCC57142EVM は、基板を改造すると、DBV パッケージに封止済みの他のゲート (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

UCC27536 PSpice Transient Model

SLUM374.ZIP (45 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

UCC27536 Unencrypted PSpice Transient Model

SLUM483.ZIP (2 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLURB21 UCC2753X Schematic Review Template

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian