TIDA-00779

BOM と サイズを最適化した効率 98% 超、230V、3.5kW PFC のリファレンス・デザイン

TIDA-00779

設計ファイル

概要

The TIDA-00779 is a 3.5-kw, cost competitive power factor regulator converter designed for room air-conditioner and other major appliances. This reference design is a continuous-conduction-mode (CCM) boost converter implemented using TI’s UCC28180 PFC controller provided with all of the necessary built-in protections. The hardware is designed and tested to pass surge, and EFT testing as per the IEC61000 requirements for household appliances.

特長
  • High efficiency of > 98% over entire operating voltage range and thus get smaller heat sink
  • Wide full load operating input range of 190 VAC to 270 VAC
  • High power factor > 0.99 and less than 5% THD from medium-to-full load (50-100%)
  • Up to 3.5 kw high power output to cover most of single phase input PFC application
  • 8-Pin PFC solution (No AC line sensing Needed)  enable a very simply design
  • Reduced current sense threshold minimizes power dissipation
  • High power density for smaller dimension
出力電圧オプション TIDA-00779.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 270
Vout (Nom) (V) 390
Iout (Max) (A) 9
Output Power (W) 3510
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type AC
Topology Boost- Non Sync
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU403D.PDF (1352 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRKA5A.PDF (708 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRKA6A.PDF (162 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRKA7A.PDF (282 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRKA9A.ZIP (4197 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCBR8A.ZIP (1970 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRKA8A.PDF (1181 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC28180拡張済みのスタートアップと過渡応答、18kHz ~ 250kHz CCM PFC コントローラ

データシート: PDF | HTML
デジタル温度センサ

LMT01パルス トレイン インターフェイス搭載、精度 0.5℃ の 2 ピン温度センサ

データシート: PDF | HTML
ローサイド・ドライバ

UCC275318V UVLO、35V VDD 対応、分割出力対応、2.5A/5A、シングルチャネル・ゲート・ドライバ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
設計ガイド 98%超の効率を持ち、BOM およびサイズに対して最適化された 230V、3.5kW PFC のリファレンス デザイン (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2024年 9月 20日
技術記事 How to design an efficient and cost-competitive choke in PFC applications PDF | HTML 2017年 7月 17日
技術記事 Is PFC possible without input voltage sensing? PDF | HTML 2016年 9月 14日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ