PMP22495
176VAC ~ 264VAC 入力、24V/150W、アクティブ クランプ フォワードのリファレンス デザイン
PMP22495
概要
このリファレンス デザインは、アクティブ クランプ フォワード コントローラである UCC2897A を使用して、176VAC ~ 264VAC の入力を 24VDC の出力に変換し、150W の最大電力を供給します。高電圧クランプ FET を駆動するために、絶縁型ゲート ドライバである UCC5304 を使用しています。このデザインは、ダイオード整流を採用し、92% を上回る効率を達成しています。2 次側電流センス機能は、定電流安定化ループを通じて高精度の過電流保護を実現します。このデザインは、CISPR 32 伝導型電磁波テストに合格済みです。
特長
- ダイオード整流を使用して 92% を上回る効率
- 絶縁型ゲート ドライバを採用しており、高電圧のアクティブ クランプ NFET (N チャネル FET) を使用可能
- 2 次側過電流に対する高精度の保護
- CISPR 32 Class B 伝導型電磁波規格のテスト済み
出力電圧オプション | PMP22495.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 176 |
Vin (Max) (V) | 264 |
Vout (Nom) (V) | 24 |
Iout (Max) (A) | 6.25 |
Output Power (W) | 150 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | AC |
Topology | Forward- Active Clamp |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT219.PDF (911 K)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果
TIDMBD9.PDF (160 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1