UCC5304
- Reinforced isolation
- Single channel in DWV Package with 8.5-mm creepage distance
- CMTI greater than 100-V/ns
- 4-A peak source, 6-A peak sink output
- Switching parameters:
- 40-ns maximum propagation delay
- 5-ns maximum delay matching
- 5.5-ns maximum pulse-width distortion
- 35-µs maximum VDD power-up delay
- Up to 18-V VDD output drive supply
- 5-V VDD UVLO
- Operating temp. range (TA) –40°C to 125°C
- Rejects input pulses shorter than 5-ns
- TTL and CMOS compatible inputs
The UCC5304 device is an isolated single-channel gate driver with 4-A peak-source and 6-A peak-sink current. It is designed to drive power MOSFETs and GaNFETs in PFC, Isolated AC/DC, DC/DC, and synchronous rectification applications, with fast switching performance and robust ground bounce protection through greater than 100-V/ns common-mode transient immunity (CMTI).
The UCC5304 is available in a 8.5 mm SOIC-8 (DWV) package and can support isolation voltage up to 5-kVRMS. Compared to an optocoupler, the UCC5304 family has lower part-to-part skew, lower propagation delay, higher operating temperature, and higher CMTI.
Protection features include: IN pin rejects input transient shorter than 5-ns; both input and output can withstand –2-V spikes for 200-ns, both supplies have undervoltage lockout (UVLO), and active pull down protection clamps the output below 2.1-V when unpowered or floated.
With these features, this device enables high efficiency, high power density, and robustness in a wide variety of power applications.
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
UCC28781EVM-053 — UCC28781-Q1 車載対応、500Vdc 入力、ZVS フライバック電源アプリケーションの評価基板
UCC28781EMV-053 は、ゼロ電圧スイッチング・フライバック (ZVSF) コントローラを使用した、60W、15V 出力、高効率、高密度、高電圧の車載対応バイアス電源を提示します。UCC28781-Q1 は、1 次側シリコン MOSFET を直接駆動し、絶縁型ゲート・ドライバである UCC5304 を使用して 2 次側同期整流器を駆動し、効率の向上と ZVS (ゼロ電圧スイッチング) を実現します。
UCC5304EVM-035 — UCC5304 isolated single-channel gate driver evaluation module
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
PMP22495 — 176VAC ~ 264VAC 入力、24V/150W、アクティブ クランプ フォワードのリファレンス デザイン
PMP22322 — 65W USB Type-C® ZVS フライバックのリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (DWV) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。