UCC5304EVM-035
UCC5304 isolated single-channel gate driver evaluation module
UCC5304EVM-035
概要
UCC5304 評価基板 (EVM) は、4A のソースと 6A のシンクのピーク電流能力を持つ絶縁型シングルチャネル・ゲート・ドライバである UCC5304 を評価する目的で設計してあります。この EVM は、最大 18V のドライブ電圧でパワー MOSFET を駆動するリファレンス・デザインとして動作し、UCC5304 のピン機能の識別、コンポーネント・セレクション・ガイド、PCB レイアウトのサンプルが付属しています。
特長
- 入出力インターフェイスを搭載した高性能絶縁型ドライバ
- データシートに掲載されている低電圧パラメータをテストする能力
- ピン配置に互換性のある複数のドライバを対象にして性能の比較が可能
絶縁型ゲート・ドライバ
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2