PMP22504
12-VAC to 28-VAC, 7.5-W to 25-W ideal diode full-bridge rectifier reference design
PMP22504
概要
このリファレンス・デザインは、静止電流 (IQ) がゼロで逆極性保護機能を搭載したスマート・ダイオード・コントローラ LM74610-Q1 を実装しており、12VAC ~ 28VAC の電源電圧をライン電源入力と中間入力の両方から受け入れ、複数のハイサイド整流器 MOSFET を制御します。 このリファレンス・デザインは、7.5W ~ 25W の負荷範囲でテスト済みです。Rdson の小さい複数の MOSFET を複数の理想ダイオード・ドライバと組み合わせて使用した結果、標準的なダイオード整流器で見受けられる大きな損失を排除しています。アプリケーションは、家庭またはビルの 12V または 24V AC トランスからの電力供給で動作するビデオ・ドアベルとスマート・サーモスタットです。
特長
- 複数のダイオードを複数の MOSFET で置き換えた結果、AC 整流器の効率が向上
- 7.5W ~ 25W の負荷範囲でテスト済み
出力電圧オプション | PMP22504.1 | PMP22504.1-OTHER |
---|---|---|
Vin (Min) (V) | 12 | 12 |
Vin (Max) (V) | 28 | 28 |
Vout (Nom) (V) | 12 | 28 |
Iout (Max) (A) | 2.1 | .9 |
Output Power (W) | 25.2 | 25.2 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | AC | AC |
Topology | Other | Other |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT194.PDF (880 K)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果
TIDM675.PDF (89 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1