PMP22992
デュアル 15V、120mA 絶縁バイアス電源リファレンス・デザイン、降圧/プッシュプル・コンバータ使用
PMP22992
概要
この絶縁型電源は、デュアル +15V 出力を採用しており、各出力が 120mA を供給します。この電源は、個別励起型同期モーター (separately excited synchronous motor:SSM) 向けの励起信号を生成する、MOSFET ベースの電源段にバイアスを供給する設計を採用しています。このデザインは、LMR50410-Q1 降圧プリレギュレータと SN6505-Q1 開ループ・トランス・ドライバを組み合わせ、拡散スペクトラム変調を実施します。広い入力電圧範囲およびフレキシビリティという特長があるので、この多様性の高いデザインは、絶縁型電源を必要とするさまざまなアプリケーションに適しています。この内蔵型リファレンス・デザインは、LM5180-Q1 をベースとするシングルチップ・ソリューションを使用する PMP22760 の代替選択肢です。
特長
- コスト重視型
- 小型フォーム・ファクタ
- 1 次側と 2 次側の間の静電容量が小さい
- 多様なアプリケーションに対応できるスケーラビリティ
- トランスを含め、いずれもカタログ掲載の標準部品
出力電圧オプション | PMP22992.1 | PMP22992.2 | PMP22992.3 |
---|---|---|---|
Vin (Min) (V) | 6 | 6 | 6 |
Vin (Max) (V) | 36 | 36 | 36 |
Vout (Nom) (V) | 15 | 15 | 5 |
Iout (Max) (A) | .12 | .12 | .8 |
Output Power (W) | 1.8 | 1.8 | 4 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated | Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC | DC |
Topology | Forward- Push Pull | Forward- Push Pull | Buck- Integrated Switch |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT240.PDF (1166 K)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果
TIDM937.PDF (143 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LMR50410-Q1 — 車載認証済み、SIMPLE SWITCHER 4V ~ 36V、1A、同期整流降圧コンバータ
データシート: PDF | HTML技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2