PMP23033
磁気フィードバック採用、40W、5V、シングル・スイッチ・フォワード・コンバータのリファレンス・デザイン
PMP23033
概要
このリファレンス・デザインは、60V ~ 120V DC 入力電圧から 5V/40W の絶縁型出力を生成します。このデザインは、フォトカプラの機能を置き換えるために、磁気フィードバック回路を使用しています。
特長
- 100kRad 対応の IC と磁気素子を使用
- フォトカプラを置き換えるために磁気フィードバックを使用
- 外部電源または自己バイアスを使用して動作
出力電圧オプション | PMP23033.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 60 |
Vin (Max) (V) | 120 |
Vout (Nom) (V) | 5 |
Iout (Max) (A) | 8 |
Output Power (W) | 40 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Forward- Integrated Switch |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT268.PDF (1119 K)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果
TIDMA79.PDF (170 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
UC1825B-SP — 耐放射線特性 QMLV、30V 入力、2A、デュアル出力、1MHz PWM コントローラ
データシート: PDF | HTML技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1