ホーム パワー・マネージメント AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UC1825B-SP

アクティブ

耐放射線特性 QMLV、30V 入力、2A、デュアル出力、1MHz PWM コントローラ

製品詳細

Vin (max) (V) 30 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Control mode Peak current mode, Voltage Topology Boost, Flyback, Forward, Full bridge, Half bridge, Push pull Rating Space Features Adjustable switching frequency, Enable/Shutdown, Error amplifier, Integrated gate drivers, Programmable soft start, Soft start Duty cycle (max) (%) 80
Vin (max) (V) 30 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Control mode Peak current mode, Voltage Topology Boost, Flyback, Forward, Full bridge, Half bridge, Push pull Rating Space Features Adjustable switching frequency, Enable/Shutdown, Error amplifier, Integrated gate drivers, Programmable soft start, Soft start Duty cycle (max) (%) 80
CFP (HKT) 16 72.136 mm² 10.16 x 7.1 DIESALE (KGD) See data sheet
  • QML-V 認定済み、SMD 5962-8768106
  • 5962 R8768106VYC:
    • 最大 100krad (Si) の総電離線量 (TID) までの放射線硬度保証 (RHA) (1)
  • 電圧または電流モード・トポロジと互換
  • 最大 1MHz の実用動作スイッチング周波数
  • 出力への伝播遅延 50ns
  • 大電流のデュアル・トーテム・ポール出力 (2A ピーク)
  • 広帯域幅のエラー・アンプ
  • 二重パルス抑制機能を備えた完全ラッチ付きロジック
  • パルス単位の電流制限
  • ソフトスタート / 最大デューティ・サイクル制御
  • ヒステリシス付きの低電圧誤動作防止
  • 低いスタートアップ電流 (1.1mA)

(1)放射線耐性は、線量率=10mrad(Si)/s での初期デバイス認定に基づく標準値です。放射線ロット受け入れテストも実施可能です。詳しくは弊社にお問い合わせください。

  • QML-V 認定済み、SMD 5962-8768106
  • 5962 R8768106VYC:
    • 最大 100krad (Si) の総電離線量 (TID) までの放射線硬度保証 (RHA) (1)
  • 電圧または電流モード・トポロジと互換
  • 最大 1MHz の実用動作スイッチング周波数
  • 出力への伝播遅延 50ns
  • 大電流のデュアル・トーテム・ポール出力 (2A ピーク)
  • 広帯域幅のエラー・アンプ
  • 二重パルス抑制機能を備えた完全ラッチ付きロジック
  • パルス単位の電流制限
  • ソフトスタート / 最大デューティ・サイクル制御
  • ヒステリシス付きの低電圧誤動作防止
  • 低いスタートアップ電流 (1.1mA)

(1)放射線耐性は、線量率=10mrad(Si)/s での初期デバイス認定に基づく標準値です。放射線ロット受け入れテストも実施可能です。詳しくは弊社にお問い合わせください。

UC1825B-SP PWM 制御デバイスは、高周波数のスイッチ・モード電源アプリケーション用に最適化されています。コンパレータとロジック回路の伝播遅延を最小化し、エラー・アンプの帯域幅とスルーレートを最大化するように特に配慮しました。このコントローラは、入力電圧フィードフォワード機能を備えた電流モードまたは電圧モード・システムで使用するよう設計されています。

保護回路には、1V スレッショルドの電流制限コンパレータ、TTL 互換のシャットダウン・ポート、最大デューティ・サイクル・クランプとしても使用可能なソフトスタート・ピンが含まれます。ロジックは完全にラッチされるため、ジッタフリーで動作し、一度に複数のパルスを出力しません。低電圧誤動作防止セクションに 800mV のヒステリシスを持たせることで、スタートアップ時に電流が確実に低減されるようにしています。低電圧誤動作防止の動作中、出力は高インピーダンスになります。

このデバイスは、パワー MOSFET のゲートなどの容量性負荷に大きなピーク電流をソースおよびシンクするよう設計されたトーテム・ポール出力を備えています。オン状態は HIGH レベルに設計されています。

UC1825B-SP PWM 制御デバイスは、高周波数のスイッチ・モード電源アプリケーション用に最適化されています。コンパレータとロジック回路の伝播遅延を最小化し、エラー・アンプの帯域幅とスルーレートを最大化するように特に配慮しました。このコントローラは、入力電圧フィードフォワード機能を備えた電流モードまたは電圧モード・システムで使用するよう設計されています。

保護回路には、1V スレッショルドの電流制限コンパレータ、TTL 互換のシャットダウン・ポート、最大デューティ・サイクル・クランプとしても使用可能なソフトスタート・ピンが含まれます。ロジックは完全にラッチされるため、ジッタフリーで動作し、一度に複数のパルスを出力しません。低電圧誤動作防止セクションに 800mV のヒステリシスを持たせることで、スタートアップ時に電流が確実に低減されるようにしています。低電圧誤動作防止の動作中、出力は高インピーダンスになります。

このデバイスは、パワー MOSFET のゲートなどの容量性負荷に大きなピーク電流をソースおよびシンクするよう設計されたトーテム・ポール出力を備えています。オン状態は HIGH レベルに設計されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS7H5001-SP アクティブ 耐放射線特性、QMLV と QMLP、同期整流機能搭載、2MHz、デュアル出力 PWM コントローラ More feature rich QML-qualified radiation-hardened PWM controller family
TPS7H5005-SEP アクティブ 耐放射線特性、同期整流機能搭載、2MHz、デュアル出力 PWM コントローラ More feature rich radiation-tolerant PWM controller family for LEO or shorter duration missions

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
16 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UC1825B-SP Class-V、放射線強化された高速 PWM コントローラ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 5月 16日
* 放射線と信頼性レポート UC1825B-SP Total Ionizing Dose (TID) Radiation Report (Rev. A) PDF | HTML 2024年 6月 7日
* 放射線と信頼性レポート SEE Test Report of the UC1825B-SP High Speed PWM Controller 2020年 6月 1日
* SMD UC1825B-SP SMD 5962-87681 2020年 5月 19日
* 放射線と信頼性レポート UC1825B-SP Neutron Displacement Damage Characterization 2019年 3月 1日
アプリケーション概要 DLA Approved Optimizations for QML Products (Rev. A) PDF | HTML 2024年 6月 5日
セレクション・ガイド TI Space Products (Rev. J) 2024年 2月 12日
その他の技術資料 TI Engineering Evaluation Units vs. MIL-PRF-38535 QML Class V Processing (Rev. A) 2023年 8月 31日
アプリケーション・ノート QML flow, its importance, and obtaining lot information (Rev. C) 2023年 8月 30日
アプリケーション・ノート Heavy Ion Orbital Environment Single-Event Effects Estimations (Rev. A) PDF | HTML 2022年 11月 17日
アプリケーション・ノート Single-Event Effects Confidence Interval Calculations (Rev. A) PDF | HTML 2022年 10月 19日
アプリケーション概要 Controlling Input Power for Present and Next-Generation Power Controllers PDF | HTML 2020年 12月 14日
アプリケーション・ノート DLA Standard Microcircuit Drawings (SMD) and JAN Part Numbers Primer 2020年 8月 21日
アプリケーション・ノート Hermetic Package Reflow Profiles, Termination Finishes, and Lead Trim and Form PDF | HTML 2020年 5月 18日
e-Book(PDF) Radiation Handbook for Electronics (Rev. A) 2019年 5月 21日
ユーザー・ガイド UC1825B-SP evaluation module (EVM) user's guide 2019年 3月 29日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

UC1825BEVM-CVAL — 5V / 50W プッシュプルの評価モジュール

The UC1825B-SP EVM shows off the capabilites of the SP process using a push-pull topology. In combination with the UC1901-SP the controller is able to allow for both isolated and non-isolated regulation requirements. The design is able to use an ouput choke to allow for very low ripple for high (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

UC1825 TINA-TI Transient Reference Design

SLUM653.TSC (5219 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

UC1825 Unencrypted TINA-TI Transient Spice Model

SLUM673.ZIP (6 KB) - TINA-TI Spice Model
リファレンス・デザイン

PMP22680 — 磁気フィードバック採用、40W、±15V フライバックのリファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインは、70V ~ 120V DC 入力電圧から ±15V/40W の絶縁型出力を生成します。このデザインは、フォトカプラの機能を置き換えるために、磁気フィードバック回路を使用しています。
試験報告書: PDF
リファレンス・デザイン

PMP23033 — 磁気フィードバック採用、40W、5V、シングル・スイッチ・フォワード・コンバータのリファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインは、60V ~ 120V DC 入力電圧から 5V/40W の絶縁型出力を生成します。このデザインは、フォトカプラの機能を置き換えるために、磁気フィードバック回路を使用しています。
試験報告書: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
CFP (HKT) 16 Ultra Librarian
DIESALE (KGD)

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ