UC1825BEVM-CVAL

5V / 50W プッシュプルの評価モジュール

UC1825BEVM-CVAL

購入

概要

The UC1825B-SP EVM shows off the capabilites of the SP process using a push-pull topology. In combination with the UC1901-SP the controller is able to allow for both isolated and non-isolated regulation requirements. The design is able to use an ouput choke to allow for very low ripple for high accuracy on the output voltage.

特長
  • Low output voltage ripple
  • Input range from 22 V to 48 V
  • Output of up to 10 A at 5 V
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
UC1825B-SP 耐放射線特性 QMLV、30V 入力、2A、デュアル出力、1MHz PWM コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

UC1825BEVM-CVAL — 5V / 50W プッシュプルの評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド UC1825B-SP evaluation module (EVM) user's guide 2019年 3月 29日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ