PMP23194

車載対応、メイン・プロセッサとカメラ向けの電源を搭載した、ADAS 用途 3 出力のリファレンス・デザイン

概要

このリファレンス・デザインは、車載の ADAS (先進運転支援システム) から、カメラ (8V)、CAN (コントローラ・エリア・ネットワーク) 通信機能 (5V)、メイン・プロセッサ (3.3V) に電力を供給します。サージ発生時の最大 34V というバッテリ電圧や、コールド・クランキングが原因で 6V に低下した場合を含め、車載の電圧範囲全体で動作します。このデザインは、CISPR 25 Class 5の厳格な電磁波要件に適合する低ノイズであり、1 個の入力フィルタを搭載しています。このボードは、各出力をディスエーブルするためのジャンパと、3.3V 出力の大電流を流すためのオンボードの動的負荷を搭載し、テストを容易にする設計を採用しています。テスト・レポートは、CISPR 25 Class 5 に基づく包括的な設計を使用し、その回路に対応する各出力の動作データと、伝導型電磁波のスキャン結果を掲載しています。

特長
  • 車載対応、1 個のコントローラを使用する 3 出力 ADAS 電源
  • コールド・クランキングやサージによる上下変動を含め、車載バッテリの電圧範囲全体で動作
  • メイン・プロセッサ、CAN 通信機能、カメラに電力を供給
  • 低電磁波を意図した設計を採用し、厳格な CISPR 25 Class 5 要件を満たす入力フィルタを搭載
  • CISPR 25 の基準に対して性能と電磁波の両方をテスト済み
出力電圧オプション PMP23194.1 PMP23194.2 PMP23194.3
Vin (Min) (V) 6 6 6
Vin (Max) (V) 34 34 34
Vout (Nom) (V) 8 5 3.3
Iout (Max) (A) .6 .12 6.7
Output Power (W) 4.8 .6 22.11
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC DC DC
Topology Sepic- CCM Buck- Synchronous Buck- Synchronous
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT279.PDF (2585 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDMB23.PDF (494 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDMB24.PDF (385 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMB25.PDF (634 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMB27.ZIP (1856 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGB5.ZIP (4331 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMB26.PDF (2605 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

マルチチャネル IC (PMIC)

LM5127-Q1車載アプリケーション向け、42V の広い入力電圧範囲 (Vin)、トリプル昇降圧コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 3-Output Ref.Des. f/ Automotive ADAS Including Power f/ Main Processor & Cameras PDF | HTML 2022年 10月 31日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ