PMP23199
2W、120VAC 入力、3.3VDC 出力の高電圧フライバックのリファレンス・デザイン
PMP23199
概要
このリファレンス・デザインは、120VAC の AC ライン入力から、絶縁型の 2W 出力 (3.3V) を生成します。UCC28911 は、700V のパワー MOSFET と PSR (1 次側レギュレーション) コントローラを内蔵しています。このデザインは、高さ 0.25 インチ (0.64cm) の薄型を実現しています。
特長
- 1.4 インチ × 1.9 インチ、高さ 0.25 インチ (3.56cm x 4.83cm x 0.64cm) の小型デザイン
- 片面アセンブリ
- 50mV の小さい出力リップル
出力電圧オプション | PMP23199.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 90 |
Vin (Max) (V) | 160 |
Vout (Nom) (V) | 3.3 |
Iout (Max) (A) | .35 |
Output Power (W) | 1.155 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | AC |
Topology | Flyback- DCM^Flyback- Integrated Switch^Flyback- Transition Mode |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT264.PDF (1003 K)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果
TIDMA69.PDF (121 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
試験報告書 | 2-W, 120-VAC to 3.3-VDC High-Voltage Flyback Reference Design | PDF | HTML | 2022年 3月 18日 |