PMP23320

500W、インターリーブ SEPIC のリファレンス デザイン

概要

500W インターリーブ SEPIC コンバータを提示するこのリファレンス デザインは、非絶縁型かつ調整可能な 5V ~ 110V の出力電圧を供給し、最大出力電流は 5A です。メイン電力段は 2 個の LM5122 コントローラを使用し、SEPIC の第 1 相と第 2 相に電力を供給します。ローカルの 10V バイアスを生成するために、降圧コンバータ LM5007 を使用しています。

特長
  • 複数のインターリーブ電力段を採用し、出力静電容量を低減
  • 出力電圧 110V、全負荷時にピーク ツー ピーク 1V のリップル
  • 入力電圧範囲全体にわたって、500W を上回る負荷で 96% を上回る効率を達成
出力電圧オプション PMP23320.1 PMP23320.2
Vin (Min) (V) 45 45
Vin (Max) (V) 60 60
Vout (Nom) (V) 110 10
Iout (Max) (A) 5 .2
Output Power (W) 550 2
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC DC
Topology Sepic- CCM Buck Boost- Non Sync
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT362.PDF (982 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDMC23.PDF (366 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDMC24.PDF (338 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMC25.PDF (299 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMC27.ZIP (1652 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGI7.ZIP (943 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMC26.PDF (994 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM50079 ~ 75V の広い入力電圧範囲 (Vin)、500mA、コンスタント・オンタイム非同期整流降圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

LM51223 ~ 65V、広い入力電圧範囲、電流モードの同期整流・昇圧コントローラ、マルチフェーズ機能付き

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 500-W Interleaved SEPIC Power Supply Reference Design PDF | HTML 2023年 10月 18日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ