PMP23464
ユニバーサル入力、500W、定電流 / 定電圧、電動自転車向けチャージャのリファレンス デザイン
PMP23464
概要
このリファレンス デザインは、ユニバーサル入力を受け入れ、7A、71.4V の定電流 (CC) と定電圧 (CV) を供給する、電動自転車アプリケーション向けチャージャです。このリファレンス デザインは、115Vac 入力時に 92.93% のエンド ツー エンド ピーク効率、230Vac 入力時に 94.50% のエンド ツー エンド ピーク効率を実現します。このデザインは、出力電流に基づく充電ステータスの表示機能と、ファン制御機能を搭載しています。このリファレンス デザインは、UCC28180、UCC256603、UCC28910、TL103W の各デバイスを使用します。
特長
- 94.5% のピーク効率
- 出力電力が 150W を上回る場合、0.9 を上回る力率
- 充電ステータスの表示機能
- ファンの自動制御
- 190mm × 100mm × 40mm
出力電圧オプション | PMP23464.1 | PMP23464.2 | PMP23464.3 |
---|---|---|---|
Vin (Min) (V) | 90 | 350 | 100 |
Vin (Max) (V) | 264 | 400 | 400 |
Vout (Nom) (V) | 390 | 71.4 | 12 |
Iout (Max) (A) | 1.3 | 7 | .25 |
Output Power (W) | 507 | 499.8 | 3 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Isolated | Isolated |
Input Type | AC | DC | DC |
Topology | Boost- PFC | Half Bridge- LLC^Half Bridge- Resonant | Flyback- DCM^Flyback- Non Sync |
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT400.PDF (2102 K)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果
TIDMD36A.PDF (173 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1