PMP30032
ユニバーサル入力から 12V@500mA を出力する 700V スイッチ搭載 PSR 絶縁型フライバックのリファレンス・デザイン
PMP30032
概要
A quasi-resonant primary-side regulated isolated Flyback is used to provide 12V @ 500mA from universal input voltage (90Vac to 265Vac). The converter does not employ any optocoupler and regulates the output voltage by sensing the auxiliary winding on primary side. A peak input voltage detector is used to sense input AC voltage, delivering 1/100 AC RMS equivalent voltage, with a +/-5% precision.
特長
- Simple isolated PSR Flyback converter with integrated 700V FET
- Compact solution ("L" shaped PCB) supplies 6W with almost flat efficiency (70%...83%) from 50mA to 500mA load
- Opto-less topology increases the reliability of the power supply
- Good output voltage regulation versus load: +/-5% in the whole temperature range
出力電圧オプション | PMP30032.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 90 |
Vin (Max) (V) | 265 |
Vout (Nom) (V) | 12 |
Iout (Max) (A) | .5 |
Output Power (W) | 6 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | AC |
Topology | Flyback- Integrated Switch |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRMN0.PDF (129 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 試験報告書 | PMP30032 Test Results | 2016年 6月 29日 |