PMP30101

TPS40170 車載 5V プリレギュレータのリファレンス・デザイン

概要

This buck converter operates over a 6V - 36V input range and delivers 5V @ 8A. The design is optimized for an average current of 5.5A and peak currents up to 10A. The temperature rise at nominal current is about 20K.

特長
  • Suitable for high ambient temperatures (>100°C) due to best in class efficiency
  • Low temperature rise
  • Low input and output ripple
  • Large input voltage range
出力電圧オプション PMP30101.1
Vin (Min) (V) 6
Vin (Max) (V) 36
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 8
Output Power (W) 40
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Synchronous
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUC57.PDF (846 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRN45.PDF (349 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRN46.PDF (80 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRN47.ZIP (326 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCI2.ZIP (33 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRN48.PDF (546 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

TPS40170-Q1車載向け、電圧トラッキング機能搭載、4.5V ~ 60V、同期整流降圧コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP30101 Test Results 2016年 8月 8日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ